17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP

通常単価(税別)
18,625
税込単価
20,488
通常出荷日:6日目

ワイヤ径の測定に使用します。測定可能なワイヤ径:φ10mm以下。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~10
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    0.6
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • コードNo・符号・パーツNo
    147-401
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • 平行度 (μm)
    1.3
  • 仕様
    測定可能なワイヤ径:φ10mm以下

型番:

CSM-10SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSM-10SPの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
0.6
定圧装置
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
147-401
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
平行度(μm)
1.3
仕様
測定可能なワイヤ径:φ10mm以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSM-10SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,625
( 20,488 )
6日目

詳細情報

基本情報

ワイヤ径の測定に使用します。測定可能なワイヤ径:φ10mm以下。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SPの型番CSM-10SPのページです。 型番CSM-10SPに関する仕様情報を記載しております。
147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
147 シリーズ ワイヤマイクロメータ CSM-SP
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格18,6257,5496,569 -6,63420,4935,848 -
通常出荷日6日目在庫品1日目4日目〜1日目4日目在庫品1日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~1516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト