17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

227シリーズ 測定力可変式デジマチックマイクロメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

227シリーズ 測定力可変式デジマチックマイクロメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CLM1-15QM

2019年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力の測定に最適です。
・定・低測定力機構をシンブル内に内蔵した取扱いやすいコンパクト形状です。
・測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。
・指定した測定力で自動的にデータホールドするため初心者でも高精度測定が可能です。
・スピンドルは直進式
・測定面は超硬合金チップ付

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
無
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
防水機能
無
測定データ出力端子 有無
有
測定範囲(mm)
0~15
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
±2
平面度(μm)
2
質量(g)
300
コードNo・符号・パーツNo
227-201

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト