17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

293シリーズ クイックマイクロ MDQ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

293シリーズ クイックマイクロ MDQ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MDQ-30

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シンブル1回転に対してスピンドルが10mm送れますので、大小異なる形状の寸法を素早く測定することが可能となりました。
・ABS(絶対)スケール内蔵により、電源ON毎のゼロセットは不要です。決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
・研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
・ひとまわり大きな液晶表示を搭載した、読み取り容易な「デカ文字」タイプです。
・表示値のホールド(保持)ができます。
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
無
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
有
測定データ出力端子 有無
無
測定範囲(mm)
0~30
最小表示量(mm)
0.001
器差(μm)
±2
平面度(μm)
0.3
質量(g)
275
定圧装置
有

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト