17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB

通常単価(税別)
58,96878,975
税込単価
64,86586,873
通常出荷日:4日目

測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。定圧装置はラチェットスト...

詳細を確認
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    201~500
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.001
  • 平面度 (μm)
    0.6
  • 定圧装置
    ラチェットストップ
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 量子誤差
    ±1カウント含まず
  • サイズb (mm)
    28
  • 測定力 (N)
    10~15
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882)2個
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約1.8年
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最大許容誤差JMPE

(μm)

サイズa

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
300~325
293-582
±6
187
353
1個
325~350
293-583
±6
199
378
1個
350~375
293-584
±6
212
403
1個
375~400
293-585
±7
224
428
1個
400~425
293-586
±7
236
453
1個
425~450
293-587
±7
248
478
1個
450~475
293-588
±8
261
503
1個
475~500
293-589
±8
273
528
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,968
( 64,865 )
4日目
61,641
( 67,805 )
4日目
64,719
( 71,191 )
4日目
67,635
( 74,399 )
4日目
70,227
( 77,250 )
4日目
73,062
( 80,368 )
4日目
76,302
( 83,932 )
4日目
78,975
( 86,873 )
4日目

詳細情報

基本情報

測定データ出力機能付により統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。定圧装置はラチェットストップ式。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。測定面は超硬合金チップ付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX-KOUSE(ミツトヨ品番) メーカー校正付
標準外側マイクロメータセット
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格58,968-14,90414,90423,17572,517230,850
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目26日目6日目4日目
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)201~50016~2516~2516~25101~200201~500
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト