17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ

通常単価(税別)
18,87353,541特別価格
税込単価
20,76058,895特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。・測定面は...

詳細を確認
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 平面度 (μm)
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
SPM-100MX
331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ 外形図1
SPM-25~300
331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ 外形図2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 校正証明書

  • 表示方式

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 防水機能

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定範囲(mm)

  • 最小表示量(mm)

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

校正証明書

表示方式

最大測定長(範囲選択)

(mm)

防水機能

測定データ出力端子 有無

測定範囲

(mm)

最小表示量

(mm)

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

IP保護等級

量子誤差

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズL

(mm)

電源

最小発注数量
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
111-215
-
±3
-
-
17.5
10
38
55
-
1個
-
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
331-264-30
-
±3
IP65
±1カウント含まず
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
1個
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
111-115
105-2667
±3
-
-
17.5
10
38
55
-
1個
機械式カウンタ
16~25
0~25
0.01
-
131-115
-
±3
-
-
-
-
-
-
-
1個
アナログ
26~50
25~50
0.01
-
111-116
423-7251
±3
-
-
17.5
12
49
80
-
1個
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
111-117
423-7277
±3
-
-
17.5
14
60
105
-
1個
アナログ
51~100
75~100
0.01
-
111-118
423-7196
±4
-
-
20.3
17
79
132.8
-
1個
-
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
331-254-30
-
±3
IP65
±1カウント含まず
-
-
-
-
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
1個
アナログ
101~200
100~125
0.01
-
111-119
423-7218
±4
-
-
20.7
19
94
158.2
-
1個
アナログ
101~200
125~150
0.01
-
111-120
-
±4
-
-
21.1
20
106
183.6
-
1個
アナログ
101~200
150~175
0.01
-
111-121
-
±5
-
-
21.3
19
118
208.8
-
1個
アナログ
101~200
175~200
0.01
-
111-122
-
±5
-
-
21.7
18
130
234.2
-
1個
アナログ
201~500
200~225
0.01
-
111-123
105-2675
±5
-
-
-
-
-
-
-
1個
アナログ
201~500
225~250
0.01
-
111-124
-
±6
-
-
-
-
-
-
-
1個
アナログ
201~500
250~275
0.01
-
111-125
-
±6
-
-
-
-
-
-
-
1個
アナログ
201~500
275~300
0.01
-
111-126
-
±6
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,873
( 20,760 )
2日目
45,036
( 49,540 )
4日目
18,873
( 20,760 )
2日目
26,487
( 29,136 )
4日目
21,465
( 23,612 )
2日目
23,24722,549
( 24,804 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,325
( 28,958 )
4日目
45,036
( 49,540 )
4日目
30,942
( 34,036 )
4日目
32,400
( 35,640 )
4日目
35,073
( 38,580 )
4日目
36,612
( 40,273 )
4日目
42,201
( 46,421 )
4日目
46,089
( 50,698 )
4日目
49,815
( 54,797 )
4日目
53,541
( 58,895 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細くしてあります。
・測定面は超硬合金チップ付
・定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
測定用
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品の厚みを測定するために購入しました。取り扱いは簡単なのに精密測定ができていることが何よりも良い点だと...もっと読む
0人が参考にしています。
溝・段差のある外径測定
4
満足度:4.0
ふつうのマイクロメータと同じように使用できるので使いやすいです。 今回納期が早かったので他のものもこれくらい早ければいい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
331・111・131シリーズ スプラインマイクロメータ
スプラインマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ
U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格18,873-27,585 -18,549 -18,549 -27,225 -27,225 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目〜4日目在庫品1日目〜26日目26日目
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
平面度(μm)(2+最大測定長/100)(端数切捨て)(2+最大測定長/100)(端数切捨て)0.6330.6
定圧装置
測定面超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング