17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM

通常単価(税別)
29,40328,520
税込単価
32,34331,372
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。アンビルは調...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 定圧装置
  • コードNo・符号・パーツNo
    119-202
  • フレーム深さ (mm)
    50
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±4
  • 仕様
    アンビル:調整式

型番:

PMM50-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMM50-25の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
ダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
0.01
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
119-202
フレーム深さ(mm)
50
測定面
超硬合金チップ
最大許容誤差JMPE(μm)
±4
仕様
アンビル:調整式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PMM50-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,40328,520
( 31,372 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。アンビルは調整式。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMMの型番PMM50-25のページです。 型番PMM50-25に関する仕様情報を記載しております。
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
119シリーズ 目盛板付鋼板マイクロメータ PMM
目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
U字形鋼板マイクロメータ
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番)
118シリーズ U字形鋼板マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格29,40339,28516,276 -31,255 -18,549 -27,225 -
通常出荷日在庫品1日目26日目2日目3日目4日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式ダイヤルダイヤルアナログデジタルアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト