17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

169シリーズ 直進式ペーパマイクロメータ PPM PPM-25

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

169シリーズ 直進式ペーパマイクロメータ PPM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PPM-25

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

紙の厚み測定用です。スピンドルは直進式。測定子直径:φ14.3mm(ニゲなし)。定圧装置付(8.02±0.8N)。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
無
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
無
測定データ出力端子 有無
無
測定範囲(mm)
0~25
器差(μm)
±4
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
3
定圧装置
有(8.02±0.8N)
測定子直径(mm)
φ14.3(ニゲなし)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト