17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

通常単価(税別)
32,397
税込単価
35,637
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。スピンドルは直進式。定圧装置付基点調整用基準棒付(測定...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番:

PDM-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ 関連画像3

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. デジマチックタイプの電池はSR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 測定面を合致させ、以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。勢いが付きますとアンビル側を押込み、精度に影響する場合があります。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になります。
・基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。
・測定面の端で測定を行う場合は、測定誤差を小さくするため、測定する同じ位置で基点を合わせてください。(図1)
5. 測定面の端から2mmの位置4ヵ所に、ゲージブロックを挟んで測定した最大差が平行度となります。(図2)
6. 大型タイプのマイクロメータは、使用する姿勢と同様の姿勢で基点合わせを行ってください。
7. デジマチックタイプでは、出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。
369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。
2. デジマチックタイプでは、エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. アンビル、スピンドルは、外部からの衝撃等を受けないよう注意してご使用ください。
4. 長時間使用する場合には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. クランプは解除して(写真1)、高温や高湿にならない場所へ保管してください。
3. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルや測定面を防錆処理して、電池を取り外してください。
369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ 関連画像2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

PDM-75の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
51~100
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
50~75
最小表示量(mm)
0.01
器差(μm)
-
平面度(μm)
1
定圧装置
測定子直径(mm)
φ20
コードNo・符号・パーツNo
169-205
スピンドル
直進式
トラスココード
423-7145
最大許容誤差JMPE(μm)
±6
平行度(μm)
6
IP保護等級
-
量子誤差
-
付属品
基点調整用基準棒
サイズa(mm)
5.5
サイズb(mm)
13
サイズc(mm)
49
サイズL(mm)
87
測定力(N)
-
電源
-
測定可能モジュール
0.5~6
-
-

絞り込み条件

  • 校正証明書

  • 表示方式

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 防水機能

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定範囲(mm)

  • 最小表示量(mm)

  • 器差(μm)

  • 平面度(μm)

  • 測定子直径(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PDM-75

校正証明書

表示方式

最大測定長(範囲選択)

(mm)

防水機能

測定データ出力端子 有無

測定範囲

(mm)

最小表示量

(mm)

器差

(μm)

平面度

(μm)

測定子直径

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

平行度

(μm)

IP保護等級

量子誤差

付属品

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズL

(mm)

測定力

(N)

電源

測定可能モジュール

最小発注数量
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
1
φ20
169-205
423-7145
±6
6
-
-
基点調整用基準棒
5.5
13
49
87
-
-
0.5~6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,397
( 35,637 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
スピンドルは直進式。
定圧装置付
基点調整用基準棒付(測定範囲0~25mmは除く)。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータの型番PDM-75のページです。 型番PDM-75に関する仕様情報を記載しております。
369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ
422・122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメーター
デジマチック歯厚マイクロメーター
323・123・223シリーズ 歯厚マイクロメータ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格32,39746,089 -55,21543,740 -37,989 -23,733 -
通常出荷日在庫品1日目4日目26日目1日目〜2日目在庫品1日目〜
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
定圧装置ラチェットストップラチェットストップ
スピンドル直進式直進式直進式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト