17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP

通常単価(税別)
31,26693,960特別価格
税込単価
34,393103,356特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。・測定面は...

詳細を確認
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 防水機能
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    (3+最大測定長/75)(端数切捨て)
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
OMP-25MX~100MX
343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP 外形図1
OMP-25~300
343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP 外形図2

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 校正証明書

  • 表示方式

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定データ出力端子 有無

  • 測定範囲(mm)

  • 最小表示量(mm)

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

校正証明書

表示方式

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定データ出力端子 有無

測定範囲

(mm)

最小表示量

(mm)

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

量子誤差

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズL

(mm)

電源

最小発注数量
アナログ
16~25
0~25
0.01
-
143-101
108-7339
±5
-
31.8
10.6
28.6
59.8
-
1個
-
デジタル
16~25
0~25
0.001
-
343-250-30
-
±5
±1カウント含まず
16
11.1
32.9
0
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
1個
アナログ
26~50
25~50
0.01
-
143-102
108-7347
±6
-
31.8
10.6
28.6
84.8
-
1個
-
デジタル
26~50
25~50
0.001
-
343-251-30
-
±6
±1カウント含まず
16
11.1
32.9
25
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
1個
アナログ
51~100
50~75
0.01
-
143-103
108-7355
±7
-
31.8
10.6
28.6
109.8
-
1個
-
デジタル
51~100
50~75
0.001
-
343-252-30
-
±7
±1カウント含まず
16
11.1
32.9
50
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
1個
アナログ
51~100
75~100
0.01
-
143-104
423-7048
±8
-
31.8
10.6
28.6
134.8
-
1個
-
デジタル
51~100
75~100
0.001
-
343-253-30
-
±8
±1カウント含まず
16
11.1
32.9
75
ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個
1個
アナログ
101~200
100~125
0.01
-
143-105
423-7056
±9
-
31.8
10.6
28.6
159.8
-
1個
アナログ
101~200
125~150
0.01
-
143-106
-
±9
-
31.8
10.6
28.6
184.8
-
1個
アナログ
101~200
150~175
0.01
-
143-107
-
±10
-
31.8
10.6
28.6
209.8
-
1個
アナログ
101~200
175~200
0.01
-
143-108
-
±10
-
31.8
10.6
28.6
234.8
-
1個
アナログ
201~500
200~225
0.01
-
143-109
-
±11
-
27.8
14.5
32.5
255.8
-
1個
アナログ
201~500
225~250
0.01
-
143-110
-
±11
-
27.8
14.5
32.5
280.8
-
1個
アナログ
201~500
250~275
0.01
-
143-111
-
±12
-
27.8
14.5
32.5
305.8
-
1個
アナログ
201~500
275~300
0.01
-
143-112
-
±12
-
27.8
14.5
32.5
330.8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,26630,328
( 33,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,481
( 52,229 )
2日目
32,724
( 35,996 )
4日目
53,460
( 58,806 )
2日目
42,201
( 46,421 )
2日目
57,915
( 63,707 )
2日目
47,142
( 51,856 )
2日目
62,451
( 68,696 )
4日目
54,918
( 60,410 )
4日目
60,750
( 66,825 )
4日目
66,177
( 72,795 )
4日目
72,333
( 79,566 )
4日目
77,193
( 84,912 )
4日目
81,810
( 89,991 )
4日目
88,290
( 97,119 )
4日目
93,960
( 103,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準マイクロメータでは測定子が届かない細かい部分の測定ができるキャリパタイプです。
・測定面は超硬合金チップ付・定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMPのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
部品の測定
5
満足度:5.0
測定部が出っ張っているので普通のマイクロでは測定できな時に使用してます。
0人が参考にしています。
部品の測定
5
満足度:5.0
通常のマイクロでは測れないところが測定できます。歯厚マイクロやこのマイクロでどうにか測るようにしてます。
0人が参考にしています。
奥まった部分の測定
5
満足度:5.0
奥まった部分の測定は、 こちらのマイクロか、刃厚マイクロを使っています。 さすがメーカー品だけあって精度も良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP
343・143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP-MX・OMP(ミツトヨ品番)
143シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP メーカー校正付
343シリーズ キャリパー形外側マイクロメータ OMP(ミツトヨ品番、校正文書付)
キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
293シリーズ クイックマイクロMDQ-MX(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格31,266-31,266 -41,355 -61,785 -41,355 -54,270
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜19日目〜19日目〜19日目〜4日目
種類特殊マイクロメータ-特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
防水機能
平面度(μm)0.30.30.30.30.30.3
定圧装置
測定面超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ超硬合金チップ
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング