17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ

通常単価(税別)
233,280701,460
税込単価
256,608771,606
通常出荷日:4日目

フレームに角パイプと丸パイプを組合わせた構造を採用、軽量で強度的にすぐれた大形マイクロメータです。1個...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    201~500
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    1.3
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 仕様
    ワークストッパ付
  • マイクロメータヘッドのストローク (mm)
    50
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 商品タイプ

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

商品タイプ

コードNo・符号・パーツNo

基準棒

(本)

基準棒(内訳)

伸測カラー

(本)

サイズa

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
1000~1100
100mとび
105-408
2
MB-1000, 1050 各1
1(50mm)
-
-
1個
1100~1200
100mとび
105-409
2
MB-1100, 1150 各1
1(50mm)
-
-
1個
1200~1300
100mとび
105-410
2
MB-1200, 1250 各1
1(50mm)
-
-
1個
1300~1400
100mとび
105-411
2
MB-1300, 1350 各1
1(50mm)
-
-
1個
1400~1500
100mとび
105-412
2
MB-1400, 1450 各1
1(50mm)
-
-
1個
1500~1600
100mとび
105-413
2
MB-1500, 1550 各1
1(50mm)
-
-
1個
1000~1200
200mとび
105-418
4(50mmとび)
MB-1000, 1150 各1
2(50、100mm)
500~600
1225
1個
1200~1400
200mとび
105-419
4(50mmとび)
MB-1200, 1350 各1
2(50、100mm)
600~700
1425
1個
1400~1600
200mとび
105-420
4(50mmとび)
MB-1400, 1550 各1
2(50、100mm)
700~800
1625
1個
1600~1800
200mとび
105-421
4(50mmとび)
MB-1600, 1750 各1
2(50、100mm)
800~900
1825
1個
1800~2000
200mとび
105-422
4(50mmとび)
MB-1800, 1950 各1
2(50、100mm)
900~1000
2025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233,280
( 256,608 )
4日目
264,870
( 291,357 )
4日目
294,840
( 324,324 )
4日目
318,330
( 350,163 )
4日目
346,680
( 381,348 )
4日目
375,030
( 412,533 )
4日目
362,070
( 398,277 )
4日目
446,310
( 490,941 )
4日目
528,930
( 581,823 )
4日目
613,980
( 675,378 )
4日目
701,460
( 771,606 )
4日目

詳細情報

基本情報

フレームに角パイプと丸パイプを組合わせた構造を採用、軽量で強度的にすぐれた大形マイクロメータです。
1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
ワークストッパ付
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ
標準外側マイクロメータセット
104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格233,280-72,51772,06379,54255,21569,525
通常出荷日4日目6日目26日目2日目26日目23日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)201~500101~200201~500101~20016~2526~50
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト