17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS

通常単価(税別)
219,510
税込単価
241,461
通常出荷日:4日目

伸測カラーの着脱で、測定範囲をスライドさせることができます。マイクロメータヘッドのストローク:50mm...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    201~500
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    1.3
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 基準棒 (本)
    2
  • マイクロメータヘッドのストローク (mm)
    50
  • 伸測カラー (本)
    1(50mm)

型番:

OMS1-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMS1-1000の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
201~500
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
900~1000
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
1.3
定圧装置
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
105-107
平行度(μm)
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
基準棒(本)
2
基準棒(内訳)
MB-900,950 各1
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
50
伸測カラー(本)
1(50mm)
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMS1-1000

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

基準棒(内訳)

最小発注数量
900~1000
105-107
MB-900,950 各1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,510
( 241,461 )
4日目

詳細情報

基本情報

伸測カラーの着脱で、測定範囲をスライドさせることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMSの型番OMS1-1000のページです。 型番OMS1-1000に関する仕様情報を記載しております。
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ OMS
標準外側マイクロメータセット
104-136-KOUSEI 替アンビル式外側マイクロメータ メーカー校正付
103シリーズ 標準外側マイクロメータM110・OM(ミツトヨ品番)
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格219,51060,94572,06379,54255,21569,525
通常出荷日4日目6日目26日目2日目26日目23日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)201~500101~200201~500101~20016~2526~50
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト