17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

102シリーズ 標準外側マイクロメータ

通常単価(税別)
8,18113,527
税込単価
8,99914,880
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 平面度 (μm)
    0.6
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
  • 平行度 (μm)
    2
  • 仕様
    フレーム:塗装、防熱カバー付
  • サイズa (mm)
    2.8
  • 測定力 (N)
    5~10
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
102シリーズ 標準外側マイクロメータ 関連画像8

外形図

単位:mm
102シリーズ 標準外側マイクロメータ 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
3. 測定面を合致させ、以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定カをかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になります。勢いが付きますとアンビル側を押込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
・基点がずれている場合は、スリーブ(外筒)を回転させて基点合わせを行ってください。(図1)
4. 大型タイプのマイクロメータは、使用する姿勢と同様の姿勢で基点合わせを行ってください。
102シリーズ 標準外側マイクロメータ 関連画像1

ご使用中

1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図2)
2. 1μm単位の読取りは、外筒基準線とシンブル目盛線の重なる量にしたがいます。(図3)
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には温度変化等により基点変化が発生する可能性がありますので、定期的な基点確認を行ってください。

102シリーズ 標準外側マイクロメータ 関連画像7

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、保管してください。
102シリーズ 標準外側マイクロメータ 関連画像5

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 目量(mm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

目量

(mm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
0.01
180
102-701
291-0667
5
26
30.3
1個
26~50
25~50
0.01
270
102-702
423-6874
8
30
55.3
1個
16~25
0~25
0.001
180
102-707
291-0675
5
26
30.3
1個
26~50
25~50
0.001
270
102-708
423-6891
8
30
55.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,181
( 8,999 )
2日目
12,150
( 13,365 )
4日目
9,558
( 10,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,527
( 14,880 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。シンブル部、スピーダ部どちらでもラチェット操作が可能です。測定面は超硬合金チップ付
・ラチェット機構による測定軸方向への微振動で、安定した測定を実現しています。
・ラチェット音により、確実な動作確認と安心感が得られます。
・スピーダ部ラチェットの使用により早送りが可能です。
・フレームは塗装、防熱カバー付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

102シリーズ 標準外側マイクロメータのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
社内製造部品測定用
5
満足度:5.0
社内製造部品の測定に使用しています。 価格も比較的安価で使用には全く問題ありません。
0人が参考にしています。
汎用旋盤で加工中の品物の確認
4
満足度:4.0
ラチェットなので、測定のばらつきにたいして安心。 マイクロが小さいのから大きいのまで入っているのセット商品のものより つ...もっと読む
0人が参考にしています。
丸物測定
4
満足度:4.0
片手で正確に測定できるため助かる。 マイクロスタンドがない測定場所でも正確かつ迅速に測定可能になった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
102シリーズ 標準外側マイクロメータ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格8,181-8,181 -15,705 -7,598 -8,181 -15,705 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング