17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CG-1.5M

2018年09月に販売終了となりました。

ミツトヨ 内径測定器 526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-M

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
無
測定範囲(mm)
0.95~1.55
コードNo・符号・パーツNo
526-170
トラスココード
423-6432
広範囲精度(μm)
4
繰り返し精度(μm)
2
測定子(個)
5
測定針(本)
1
測定深さ(mm)
11.5
標準付属品
セットリング(サイズ:1・1.1・1.2・1.3・1.4mm)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト