17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW

通常単価(税別)
14,46417,720
税込単価
15,91019,492
通常出荷日:4日目~5日目

つぎたしロッド形内側マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。

  • 測定範囲 (mm)
    50~63
  • 器差 (μm)
    ±3
  • マイクロメータヘッドのストローク (mm)
    13
  • 目量 (mm)
    0.01
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様
型番コードNo.測定範囲
(mm)
目量
(mm)
マイクロメータヘッドの
ストローク(mm)
IMZ-M137-01150~630.0113
IMZ-MW超硬合金チップ付
137-013
50~630.0113

外形図

単位:mm
IMZ-M
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW 外形図1

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

商品タイプ

最小発注数量
137-011
超硬合金チップ無
1個
137-013
超硬合金チップ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,464
( 15,910 )
5日目
17,720
( 19,492 )
4日目

詳細情報

基本情報

つぎたしロッド形内側マイクロメータ(IMZ)のマイクロメータヘッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ本体 IMZ-M・IMZ-MW(ミツトヨ品番)
137シリーズ つぎたしロッド形内側マイクロメータ IMZ-M・MW(ミツトヨ品番、校正文書付)
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ本体 IMJ-M
II形ホールテスト(三点式内側マイクロメータ)/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格14,464-14,464 -22,63522,68151,345 -104,715 -
通常出荷日4日目〜2日目〜26日目4日目19日目〜26日目
測定範囲(mm)50~6350~6350~63100~125--
器差(μm)±3±3±3±3--
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13131325--
目量(mm)0.010.010.010.010.0050.05
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト