17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16 NT16-15

573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16

通常単価(税別)
25,596
税込単価
28,156
通常出荷日:4日目

パイプの肉厚などを性格に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。ノギス一覧 管用ノギス...

詳細を確認

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

型番:

NT16-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT16-15の仕様・寸法情報

種類
管用ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.05
校正証明書
なし
保護等級(防水)
-
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
なし
右勝手・左勝手
右勝手
最大許容誤差 SMPE(mm)
±0.05
商品コード
536-161

絞り込み条件

  • 表示方式

  • 最小読取値(mm)

  • 校正証明書

  • 保護等級(防水)

  • ソーラーパネル

  • 測定データ出力端子

  • 右勝手・左勝手

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NT16-15

表示方式

最小読取値

(mm)

校正証明書

保護等級(防水)

ソーラーパネル

測定データ出力端子

右勝手・左勝手

商品コード

最小発注数量
アナログ(バーニヤ)
0.05
なし
-
なし
なし
右勝手
536-161
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,596
( 28,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

パイプの肉厚などを性格に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。
ノギス一覧 管用ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16の型番NT16-15のページです。 型番NT16-15に関する仕様情報を記載しております。
573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
573・536シリーズ 管用ノギス NTD16・NT16
573シリーズ 管用ノギスNTD16
536-161 管用ノギス NT16(ミツトヨ品番)
管用デジタルノギス
573シリーズ デジマチック管用ノギス(ミツトヨ品番)
536シリーズ フックノギス NT17
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格25,59635,80225,59629,59035,80238,232 -
通常出荷日4日目2日目4日目2日目2日目4日目
種類管用ノギス管用ノギス管用ノギス管用ノギス管用ノギスインサイドノギス
最大測定長(mm)150150150150150200
デプスバーなしなしなしなしなしなし
最大許容誤差 SMPE(mm)±0.05----±0.03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト