17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス 500シリーズ スーパキャリパ CD67-S PS/PM(ソーラ式&防水)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノギス 500シリーズ スーパキャリパ CD67-S PS/PM(ソーラ式&防水)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CD67-S15PM

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

デジタルノギスの最高峰、防水形絶対スケール内臓ソーラ式デジタルノギスです。
・防水機能でIP値67(COOLANT
PROOF)を実現。
・表示部の耐衝撃性を向上。
・ABS(絶対)スケールを搭載し、煩わしい原点合わせが不要、いつでもすぐに測定でき応答速度も無制限です。
・バッテリを使用しない地球環境にやさしい、ソーラ式デジタルタイプ。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
保護等級(防水)
IP67(防水)
ソーラーパネル
あり
デプスバー
あり
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
内蔵
器差(mm)
±0.02
右勝手・左勝手
右勝手

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト