17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P

通常単価(税別)
36,85579,605
税込単価
40,54187,566
通常出荷日:在庫品1日目~23日目一部当日出荷可能

【特長】・産業界における測定工具のスタンダード・NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっ...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 関連画像4

外形図

単位:mm
NT10P-15、NT10P-20、NT10P-30
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 外形図1
NTD10P-P15M、NTD10P-P20M
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 外形図2
型番HWt適用穴径
NTD10P-P15M16753.5Φ1.5~Φ9.5mm
NTD10P-P20M
NT10P-153
NT10P-20
NT10P-30201003.8

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させてORIGINスイッチを押して原点設定を行ってください。(図2)
5. 本尺ジョウ、スライダジョウを合致させ下記を確認してください。
・照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図3)
・ゴミやバリが発生していると合致せず光が見えることがあります。(図4)

573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 関連画像1

ご使用中

1. 測定時は一定の力で測定を行い、測定面のなじませを行ってください。(図5)
2. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図6)

573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. スライダジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 表示方式

  • 最大測定長(mm)

  • 最小読取値(mm)

  • 校正証明書

  • 保護等級(防水)

  • ソーラーパネル

  • 測定データ出力端子

  • データ出力機能

  • 右勝手・左勝手

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • 量子化誤差

  • 商品コード

  • JANコード

  • トラスココード

  • 測定範囲

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 23日以内

型番リスト

表示件数

表示方式

最大測定長

(mm)

最小読取値

(mm)

校正証明書

保護等級(防水)

ソーラーパネル

測定データ出力端子

データ出力機能

右勝手・左勝手

最大許容誤差 SMPE

(mm)

量子化誤差

商品コード

JANコード

トラスココード

測定範囲

仕様

外側ジョウの厚さ

(mm)

電源

H

(mm)

位置検出方式

最大応答速度

適用穴径

(mm)

最小発注数量
アナログ(バーニヤ)
150
0.05
なし
-
なし
なし
-
右勝手
±0.05
-
536-105
-
-
10.1~150mm
-
3
-
16
-
-
1.5~9.5
1個
アナログ(バーニヤ)
200
0.05
なし
-
なし
なし
-
右勝手
±0.05
-
536-106
-
-
10.1~200mm
-
3
-
16
-
-
1.5~9.5
1個
アナログ(バーニヤ)
300
0.05
なし
-
なし
なし
-
右勝手
±0.08
-
536-107
-
107-7899
10.1~300mm
-
3.8
-
20
-
-
1.5~9.5
1個
デジタル
160
0.01
なし
IP67(防水)
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.03
±1カウント含まず
573-605-20
-
-
10.1~160mm
-
3.5
ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認用)
16
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
無制限
1.5~9.5
1個
デジタル
210
0.01
なし
IP67(防水)
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.03
±1カウント含まず
573-606-20
-
-
10.1~210mm
-
3.5
ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認用)
16
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
無制限
1.5~9.5
1個
デジタル
310
0.01
なし
IP67(防水)
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.04
±1カウント含まず
-
4946368846361
-
10.1~310mm
-
3.8
ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認用)
20
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
無制限
1.5~9.5
1個
デジタル
310
0.01
あり
IP67(防水)
なし
あり
内蔵
右勝手
±0.04
±1カウント含まず
-
-
-
10.1~310mm
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
3.8
ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認用)
20
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
無制限
1.5~9.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,855
( 40,541 )
4日目
40,500
( 44,550 )
4日目
43,011
( 47,312 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,441
( 49,985 )
2日目
48,600
( 53,460 )
2日目
65,691
( 72,260 )
2日目
79,605
( 87,566 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業界における測定工具のスタンダード
・NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています
・NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です
・NTDは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます
・デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です
【用途】
・穴中心間距離の測定に
ノギス一覧 穴ピッチノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10Pのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
穴ピッチの測定
5
満足度:5.0
150mmのアナログは小型で手軽に使えます。1/100を正確に読みたいときはデジタルを使用してます。
0人が参考にしています。
穴ピッチ測定
5
満足度:5.0
部品の穴のピッチが簡単に測定できます。オフセットタイプなので段差で高さ違いの穴ピッチも測定できるので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P
573・536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NTD10P・NT10P(ミツトヨ品番)
536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス NT10P メーカー校正付
536シリーズ オフセットノギス NT10(ミツトヨ品番)
536シリーズ オフセットノギス NT10(ミツトヨ品番)メーカー校正付
穴ピッチ用デジタルノギス 10-200mm
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格36,855-36,855 -47,565 -23,976 -33,255 -39,291
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜26日目2日目26日目1日目
種類穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギスケガキノギスケガキノギス穴ピッチノギス
デプスバーなしなしなしありありなし
よく一緒に購入される商品

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング