17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU

通常単価(税別)
98,010374,220
税込単価
107,811411,642
通常出荷日:4日目

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理...

詳細を確認
  • 表示方式
    デジタル
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 校正証明書
    なし
  • 保護等級(防水)
    IP66(防滴)
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 測定データ出力端子
    あり
  • データ出力機能
    内蔵
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 量子化誤差
    ±1カウント含まず
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
  • 最大応答速度
    無制限
  • 繰返し精度 (mm)
    0.01
  • 電池寿命
    連続5000時間
  • 標準付属品
    スクライバ・クランプ(No.05GZA033)2個

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU 関連画像5

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 電池はSR44(コードNo.938882)を使用し、+端子を押しつけるようにスライドさせながら挿入してください。(図1)
4. ご使用開始時および電池交換時には測定面を清掃の上、合致させて測定する姿勢でORIGINスイッチを押し、原点設定を行ってください。
5. 測定面を清掃の上、合致させて下記を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図2)
・ゴミやバリが発生していると合致せずに光が見えることがあります。(図3)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、クーラントプルーフ(防水・防塵タイプ)を推奨いたします。

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU 関連画像1
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU 関連画像2

ご使用中

1. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、なるべく根元で一定の力で測定してください。(図4)
2. 大形ノギスは、本尺基準端面がたわみ、測定誤差が生じないよう測定者1名、操作者1名で測定することを推奨いたします。
3. 測定面が傾いた状態で測定しないでください。(図5)

552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認し、全体を清掃してください。
防水・防塵タイプでも水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側用測定面を0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図6)
3. 保管は、高温や高湿になる場所を避けてください。
4. 長期間保管される場合は、電池を取り外してください。
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

商品コード

重量

(g)

最小発注数量
標準ノギス
450
±0.04
±0.04
552-181-10
650
1個
標準ノギス
600
±0.04
±0.04
552-182-10
725
1個
ロングジョウノギス
1000
±0.05
±0.05
552-183-10
1480
1個
標準ノギス
1500
±0.09
±0.09
552-184-10
1880
1個
標準ノギス
2000
±0.12
±0.12
552-185-10
2280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,010
( 107,811 )
4日目
102,870
( 113,157 )
4日目
163,620
( 179,982 )
4日目
266,490
( 293,139 )
4日目
374,220
( 411,642 )
4日目

詳細情報

基本情報

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GC メーカー校正付
ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ(ミツトヨ品番)
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-G 標準タイプ メーカー校正付
ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-Gシリーズ 本体+校正文書
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格98,010-159,543 -110,160 -110,160 -129,843 -128,455 -
通常出荷日4日目26日目在庫品1日目〜2日目〜19日目〜26日目
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
校正証明書なしありなしなしありあり
保護等級(防水)IP66(防滴)IP66(防滴)IP66(防滴)IP66(防滴)IP66(防滴)IP66(防滴)
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング