17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

532シリーズ M形微動送り付ノギス NM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,82923,085
税込単価
9,71225,394

スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。ノギス一覧 標準ノギスの...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
532シリーズ M形微動送り付ノギス NM 外観寸法図
型番ABDEFHL
NM131721.54053.531.216229
NM1820.5255053.531.216288
NM282227.56466.53820404

外側ジョウの厚さ : 3 mm、ただしNM28は3.8 mm

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、基準端面および摺動部を拭いてください。
2. スライダを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等が無いことを確認してください。
3. 測定面を清掃の上、合致させ以下の内容を確認してください。
・外側測定面:照明にかざした際に光が見えなければ正常です。(図1)
ゴミやホコリ・バリ等が発生していると合致せず光が見えることがあります。(図2)
・内側測定面:照明にかざして僅かな光が見える状態が正常です。(図1)
・基点を確認してください。(図3)

532シリーズ M形微動送り付ノギス NM 関連画像1
532シリーズ M形微動送り付ノギス NM 関連画像2

ご使用中

1. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図4)
2. ジョウの先端で測定しますと精度に影響しますので、一定の力で測定を行い、なるべく根元で測定してください。(図5)
3. 測定面が傾いた状態で、測定しないでください。(図6)

532シリーズ M形微動送り付ノギス NM 関連画像3

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いかを確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用した場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 外側ジョウを0.2~2mm程度開き、止めねじは締めないで保管してください。(図7)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

532シリーズ M形微動送り付ノギス NM 関連画像4

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

商品コード

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

最小発注数量
130
±0.03
±0.05
532-101
229
77.5
17
40
53.5
31.2
16
1個
180
±0.03
±0.05
532-102
288
91
20.5
50
53.5
31.2
16
1個
280
±0.04
±0.06
532-103
404
111.5
22
64
66.5
38
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,829
( 9,712 )
4日目
11,664
( 12,830 )
4日目
23,085
( 25,394 )
4日目

詳細情報

基本情報

スライダは微動送りができます。段差測定も可能です。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

532シリーズ M形微動送り付ノギス NMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
532シリーズ M形微動送り付ノギス NM
532シリーズ M形微動送り付ノギス NM(ミツトヨ品番)
532シリーズ M形微動送り付ノギス NM(ミツトヨ品番)メーカー校正付
シルバーM型ノギス 微動送り付
シルバーM型ノギス 微動送り付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
M形微動送り付ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格8,829-8,829 -16,425 -6,158 -10,01616,425 -
通常出荷日4日目4日目26日目2日目10日目26日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)
最小読取値(mm)0.020.020.020.020.020.02
校正証明書なしなしありなしありあり
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト