ツール用品技術窓口
DET-234S1:防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたデジタルインジケータ。DET-234...
詳細を確認
最小表示は0.01mmと0.001mm で切替可能
オートオフ機能付(約2時間)

液晶部が360°回転。液晶部を回転させ、ゼロ点設定が可能
| 商品コード | 型番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最小表示値 (mm) | 最大誤差※ (mm) | 戻り誤差 (μm) | 測定力 (N) | 繰返し精度 (μm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151728 | DET-234S1 | 0-0.8 | 0.001 | 0.01/0.001 (切替可) | 0.01 | 4 | 0.2以下 | 3 | 73g |
| 151729 | DET-234S2 | 0-0.5 | 0.001 | 0.01/0.001 (切替可) | 0.01 | 5 | 0.2以下 | 3 | 75g |
※量子化誤差(±1カウント含まず)
| 商品コード | 型番 | 測定子長さ L(mm) | 測定子径 (mm) | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|
| 151718 | DET-234S1-S | 12.5 | Φ2 | DET-234S1 |
| 151719 | DET-234S2-S | 36.5 | Φ2 | DET-234S2 |


DET-234S1:防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたデジタルインジケータ。
DET-234S1-S:DET-234S1用測定子
DET-234S2-S:DET-234S2用測定子
【特長】
・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時表示。
・回すことでゼロ設定も可能な360°回転液晶ケース。
・MIN、MAX測定機能付。
・測定方向(+ -)の切替機能付。
・プリセット機能付。
・オートオフ機能付(約2時間)。
【用途】
・ホコリや切削液がかかる現場でも安心のIP65仕様。
・てこ式デジタルインジケータで平面の凹凸、工作物の取付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定など。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。



新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

新潟精機(SK)
デュロメータ
5通常価格(税別):23,468円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):11,000円

ミスミ
0.001mmダイヤルゲージ
2.5通常価格(税別):4,673円

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
4通常価格(税別):4,937円~