ツール用品技術窓口

【特長】
・軽量・コンパクト
・顕微鏡やズームレンズ等に取り付けできる、ビスによる3点支持
・照度調整機能付(0~100%まで無段階)
・LEDの映り込みを抑える拡散フィルター
【用途】
・作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適
軽量・コンパクト 照度調整機能付のLEDリング照明

当社以外の顕微鏡やズームレンズ等に取付できる、ビスによる3点支持照度調整機能付。(0~100%まで無段階)
製品仕様
| LED | 白色PowerLED 12個 |
|---|---|
| LED寿命 | 約10,000時間 ※使用環境により異なります。 |
| 色温度 | 6,600K |
| 定格電圧 | DC12V(ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 7.7W |
| 取付可能レンズ外径 | 27.5~60mm |
| 外形寸法 | φ91×31mm(突起物含まず) |
| 重量 | 150g |
明るさ比較データ (調光100%時)
| 発光部からの距離 mm | L-711 (フィルターなし) | L-711+ L-711-1 フィルター |
|---|---|---|
| 30 | 35,000 | 21,000 |
| 40 | 30,900 | 17,700 |
| 50 | 24,500 | 15,100 |
| 60 | 22,200 | 13,200 |
| 80 | 16,400 | 9,700 |
| 100 | 12,100 | 7,500 |


ホーザン
USBカメラ L-836


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡(調光付) ENVLシリーズ
4.3通常価格(税別):36,757円~

池田レンズ工業
LEDライト付ポケットルーペ
3.4通常価格(税別):8,787円

京葉光器
スケールルーペ/ガラススケール
0通常価格(税別):1,773円~

ANMO
Dino-Lite 高解像度・アルミボディシリーズ
0通常価格(税別):66,900円~

シンワ測定
リーディング用ルーペ
5通常価格(税別):701円~

ホーザン
L-851 フルHDカメラ
5通常価格(税別):70,104円

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

ホーザン
LEDライト L-711(リング照明)
4通常価格(税別):23,600円