ツール用品技術窓口



価格を抑えた固定倍率式実体顕微鏡。【特長】・電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡...
詳細を確認
| 総合倍率 | 10×/20× |
|---|---|
| 対物レンズ | 1×/2× |
| 接眼レンズ | WF10×(L-546-10) |
| 視度調整 | 左右独立式、±5Dptr |
| 作動距離 | 84mm(レンズフィルター/リング装着時) |
| ピント調整 | 鏡筒上下式(可動範囲50mm) |
| 鏡筒形式 | 双眼45°傾斜鏡筒 |
| 眼幅調整範囲 | 54~75mm・左右連動式 |
| ベース寸法 | 200(W)×255(D)mm |
| 支柱の高さ | 282mm |
| レンズ中心から 支柱まで | 133mm |
| 重量 | 3.8㎏ |

実体顕微鏡 L-51

標準鏡筒 L-514
価格を抑えた固定倍率式実体顕微鏡。
【特長】
・電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。
・片眼調整式。
・長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。
・静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。
・総合倍率は標準で10倍/20倍。
・別売の接眼レンズやコンバージョンレンズを使用することにより5~80倍の幅広い倍率や視野を得られます。
・接眼レンズは広視野型、メガネ着用状態でも見やすいハイアイポイントタイプ。
・ハンダづけ作業に出る煙から対物レンズを守るフィルターを付属。
【用途】
・充実の基本機能で電子・電気機器製造現場に最適。


ホーザン
フレキシブルアーム L-803

新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
LEDリング照明
0通常価格(税別):21,000円

アズワン
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
0通常価格(税別):4,935円~

SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
0通常価格(税別):10,746円

アズワン
ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)
0通常価格(税別):1,199円~

ホーザン
マイクロスコープ L-KIT845/846/847/848/849/850/851
0通常価格(税別):87,181円~

ホーザン
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1241~1244
0通常価格(税別):176,595円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~