ツール用品技術窓口

72989 B 最高・最低ソーラーパネル

72985 C 不快指数メーター

温度と湿度を同時に表示
特長
B
C
用途
| 型番 | 品名 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 |
|---|---|---|---|
| 72989 | B 最高・最低ソーラーパネル![]() | 155×112×23 | 185g |
| 72985 | C 不快指数メーター![]() | 108×102×20 | 137g |
| B | C | |
|---|---|---|
| 精度 | 温度:0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ | |
| 湿度:30~95% ±10% ※測定範囲外は参考値 | ||
| 測定範囲 | 温度 : -5~50℃ | |
| 湿度 : 30~95% | ||
| 電源 | ソーラーパネル/ リチウム電池 CR2032 1個 (モニター用電池付) ※周辺照度が約150ルクス以上の場合ソーラーパネルで駆動 ※150ルクス以下の場合電池で駆動 | 単4アルカリ 乾電池 1本 (モニター用電池付) |
| 材質 | 本体 : ABS樹脂 | |
不快指数とは
気温と湿度から計算されるものでその数値によって快適・不快の判断をします。
快適を保つ事によって熱中症やインフルエンザの予防にもなります。

<快適さを5段階で表示>
不快指数を元に一目で現在の温度・湿度の環境が生活に適しているかを知ることができます。
部屋の温湿度管理に使用するデジタル温湿度計。
【特長】
・お部屋の温度と湿度を同時に表示します。
・内蔵スタンドで置き型に、フック穴で壁掛けにできます。
<72989>
・本体内蔵センサーにより温度、湿度を表示します。
・「最高/最低」ボタンを押すことで、一定期間の最高・最低の温度・湿度を表示できます。「リセット」ボタンで最高最低値のリセットができます。
・ソーラーパネルで電気を作り、足りない電気を電池から補っているので電池の消費が少なく、経済的でエコロジーな仕様です。
<72985>
・快適さを5段階で表示します。快適さを表示するデジタル温湿度計。
<73054/73055/73056/73057>
・温度と湿度のアラーム設定が可能です。
・熱中症レベルアイコンで、注意レベルが一目で分かります。
<73056/73057>
・最高・最低の温湿度が表示できます。
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。


シンワ測定
冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円