ツール用品技術窓口

放射温度計 防塵防水

通常単価(税別)
14,9389,122
税込単価
16,43210,034
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計。【特長】・握りやすいコンパクトタイプ・非接触なので...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~550
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    防滴防水
  • 測定精度
    0~550℃:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)/-60~0℃:±2℃+表示温度×0.05℃
  • 距離係数
    距離:測定範囲直径=12:1
  • 放射率
    0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
  • 電源
    単4アルカリ乾電池2本(テスト用付属)
  • 電池寿命
    連続使用14時間
  • レーザー波長 (nm)
    650(平均波長)
  • 出力
    1mW以内(JISクラス2)
  • 質量 (g)
    180
  • 補足説明
    放射率可変タイプ/HOLD測定・LOCK測定/6モード(HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度)/オートパワーオフ

ご注意

  • 工業用(産業用)赤外線温度計ですので、体温の測定にはご使用いただけません。

型番:

73036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

握りやすいコンパクトタイプ

放射温度計 防塵防水:関連画像

測定範囲の直径を2つのレーザーポイントで表示

使用説明

放射温度計 防塵防水:関連画像
測定距離と範囲

D(距離):S(測定範囲直径)=12:1
例:測定対象物との距離が24cm→測定範囲直径2cm、測定対象物との距離が6m→測定範囲直径50cm

放射率

すべての物体から赤外線が放射されていますが、同じ温度でも測定する対象物によって、放射される赤外線の量(放射率)が異なります。測定対象物の放射率を設定することで、より正確な温度を測定することができます。
※放射率は測定対象物自体の温度、表面状態、色などによって多少異なる場合があります。下記「放射率表」はあくまで目安として使用して下さい。

測定対象物放射率
水・氷0.98
0.92~0.96
石・石綿0.92
プラスチック0.90~0.95
ゴム(黒色)0.95
木材0.98
測定対象物放射率
0.92
野菜・果物0.98
肉類0.98
酸化銅0.5~0.6
酸化鉄0.7~0.8
タイル0.8
  • ※ 初期設定は放射率0.95となっています

製品仕様

放射温度計 防塵防水:関連画像
  • 距離係数12:1
  • オートパワーオフ
  • 測定範囲がわかるデュアルレーザーポイント
  • 測定範囲:-60~+550℃
  • 放射率可変タイプ
  • HOLD測定/LOCK測定
  • IP54
  • バックライト付き
  • 6つのモード(HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度)
 DE
精度放射±2%または±2℃(数値の大きい方)
プローブ 65℃以上:±1%
-5℃~65℃:±0.5℃
-5℃以下:±1℃
0~550℃:
±2%または±2℃(数値の大きい方)
-60℃~0℃:
±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃
測定範囲-33~220℃-60~550℃
最小表示(分解能)-9.9~199.9℃:0.1℃ それ以外:1℃
使用温度0~50℃
放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
オートパワーオフ無操作状態で約15秒後無操作状態で約60秒後
電池寿命連続使用40時間連続使用14時間
電源リチウム電池CR2450 1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
単4アルカリ乾電池 2本
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
レーザー波長(nm)650nm(平均波長)
出力1mW以内(JISクラス2)
防塵・防水構造保護等級 IP54

73036の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~550
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
防滴防水
測定精度
0~550℃:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)/-60~0℃:±2℃+表示温度×0.05℃
距離係数
距離:測定範囲直径=12:1
放射率
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
電源
単4アルカリ乾電池2本(テスト用付属)
電池寿命
連続使用14時間
レーザー波長(nm)
650(平均波長)
出力
1mW以内(JISクラス2)
質量(g)
180
補足説明
放射率可変タイプ/HOLD測定・LOCK測定/6モード(HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度)/オートパワーオフ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
73036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,9389,122
( 10,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計。
【特長】
・握りやすいコンパクトタイプ
・非接触なので安全で衛生的に使えます
・測定対象物に合わせた放射率の調整ができます
・温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます
・HIアラーム、LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします
・バックライト機能付です
・防塵・防水構造(IP54)のため水がかかるような場所でも使用可能
・デュアルレーザーポイント機能付なので測定範囲が一目で分かります
【用途】
・様々な温度測定に

ご注意

  • 工業用(産業用)赤外線温度計ですので、体温の測定にはご使用いただけません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 防塵防水の型番73036のページです。 型番73036に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 防塵防水のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
路面温度測定
5
満足度:5.0
簡単に測定でき非常に便利です。 レーザーポインターで測定範囲も分かるのがいいです。 そんなに濡らすことはありませんが防水...もっと読む
1人が参考にしています。
熱交換器54台の温度計測
4
満足度:4.0
2点のビーム範囲内の温度ということで分かりやすく、重宝できた。
0人が参考にしています。
電子部品の測定
5
満足度:5.0
通電後の電子部品の温度測定しました。おおよその数値で構わなければ電子部品に触れることなく瞬時に複数の部品を測定できるので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 防塵防水
防水デジタル温度計
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
メーカーシンワ測定トラスコ中山シンワ測定シンワ測定エスコエスコ
通常価格14,9383,3006,697 -13,7983,71019,159
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ放射温度計温度計温度計中心温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-60~550-50~300-30~250-30~250-33~180-40~250
使用温度範囲(℃)0~50-50~3000~500~500~50-10~60
防滴・防水機能防滴防水防水防水防水防水防水
測定精度0~550℃:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)/-60~0℃:±2℃+表示温度×0.05℃-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング