17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド【10個入り】

通常単価(税別)
6,2916,867特別価格
税込単価
6,9207,554特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~8日目

合金鋼・工具鋼・高速度鋼に適した、精密加工用の軸付砥石。砥粒:WA結合剤:V(ビトリファイド)粒度:3...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

最小発注数量
1
5
10パック

10個入り

1.2
5
1パック

10個入り

1.5
7.8
1パック

10個入り

1.7
7.8
10パック

10個入り

2
10
10パック

10個入り

2.5
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7996,586
( 7,245 )
8日目
6,8676,586
( 7,245 )
7日目
6,3546,094
( 6,703 )
7日目
6,2916,094
( 6,703 )
8日目
6,2916,094
( 6,703 )
7日目
6,3546,094
( 6,703 )
7日目

詳細情報

基本情報

合金鋼・工具鋼・高速度鋼に適した、精密加工用の軸付砥石。
砥粒:WA
結合剤:V(ビトリファイド)
粒度:320
結合度:P
最高使用回転速度:105,000r.p.m.(オーバーハング13mm)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥粒:WA
  • 結合剤:V(ビトリファイド)
  • 粒度:320
  • 結合度:P
  • 最高使用回転速度:105,000r.p.m.(オーバーハング13mm)
  • φ3mm軸/A号

外形図

■MM-110
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド【10個入り】 外形図1
■MM-120
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド【10個入り】 外形図2
■MM-130
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド【10個入り】 外形図3
■MM-140
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド【10個入り】 外形図4
■MM-160
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド【10個入り】 外形図5
■MM-180
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド【10個入り】 外形図6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド
軸付砥石PA
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
軸付砥石 SPH砥石 #80
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
36本組 軸付砥石セット(3mm軸/PA) EA819GA-912
メーカーエフエスケーUHT大和化成ミニターエスコエスコ
通常価格6,291-3,9884,0448,104 -20,43612,805
通常出荷日7日目〜1日目6日目1日目2日目2日目
形状円筒円筒円筒円筒コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / 逆テーパー / タル / テーパ先平 / ソロバン
種類砥石砥石ゴム砥石+砥石砥石砥石砥石
粒度(#)320801000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 12080100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 30100 / 60 / 80
砥粒WAPADAPAPA
軸径(mm)333363
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング