17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド【10~100個入り】

通常単価(税別)
2,11416,376
税込単価
2,32518,014
通常出荷日:5日目~8日目

高速度鋼・合金鋼・特殊合金に適した、一般加工用です。高速回転に向いています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

砥石径

(mm)

最小発注数量
3
1パック

100個入り

4
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,376
( 18,014 )
8日目
2,114
( 2,325 )
5日目

詳細情報

基本情報

高速度鋼・合金鋼・特殊合金に適した、一般加工用です。高速回転に向いています。

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

砥粒:SA(ブルー)
結合剤:V(ビトリファイド)
適合材質:高速度鋼 合金鋼 特殊合金
用途:一般

規格表

型番砥粒粒度結合度最高使用回転速度
min-1(r.p.m.)
オーバーハング
mm
MS-021SA80P105,00013
MS-061SA80P105,00013

外形図

軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド 外形図1

MS-021

軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド 外形図2

MS-061

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用品
5
満足度:5.0
小径でも良く削れ、バリ取りから削り込みまで使用してます。 細い径があるので、小細工に便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 MSシリーズ SA(ブルー) ビトリファイド
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
45本組 軸付砥石セット(6mm軸/PA) EA819GA-906
14本組 軸付ゴム砥石セット(3mm軸/ハード) EA819GB-190
45本組/3.0mm軸 砥石・ブラシ・バフセット EA819-6A
リューター シリコンゴム砥石 円筒型
メーカーエフエスケー大和化成エスコエスコエスコ日本精密機械工作
通常価格2,114-3,69820,43610,90054,6301,790
通常出荷日5日目〜6日目2日目2日目2日目1日目〜
形状円筒円筒コーン先丸 / ボール / 砲弾 / 円筒 / 円盤円筒 / 円盤コーン先丸 / コーン / 砲弾 / 円筒 / 円盤 / テーパ先平円筒
種類砥石ゴム砥石+砥石砥石ゴム砥石ゴム砥石+砥石ゴム砥石
粒度(#)801000 / 3000 / 80 / 320 / 220 / 120100 / 36 / 46 / 60 / 80 / 30100220 / 120320
軸径(mm)336332.34
砥石長(mm)1313 / 1510 / 13 / 16 / 20 / 25 / 3 / 32 / 4 / 6 / 8 / 4010 / 13 / 16 / 3 / 4 / 6 / 813 / 16 / 17 / 19 / 20 / 5 / 624
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング