17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】

通常単価(税別)
3,1984,673特別価格
税込単価
3,5185,140特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用の軸付砥石。適砥粒:SPH結合剤:V(ビトリファイド)

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

最小発注数量
80
3
10
1パック

10個入り

80
4
13
1パック

10個入り

60
5
13
1パック

10個入り

60
6
13
1パック

10個入り

60
8
13
1パック

10個入り

60
10
13
1パック

10個入り

60
13
13
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,673
( 5,140 )
8日目
3,630
( 3,993 )
7日目
3,630
( 3,993 )
9日目
3,594
( 3,953 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6734,532
( 4,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,2484,120
( 4,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,198
( 3,518 )
8日目

詳細情報

基本情報

合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用の軸付砥石。
適砥粒:SPH
結合剤:V(ビトリファイド)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥粒:SPH
  • 結合剤:V(ビトリファイド)
  • φ3mm軸/A号
型番粒度結合度最高使用回転速度
min-1(r.p.m.)
(オーバーハング13mm)
MHP-0380P105,000
MHP-0480P105,000
MHP-0560P88,000
MHP-0660P72,000
MHP-0860P62,400
MHP-1060P45,600
MHP-1360P36,000

外形図

■MHP-03
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】 外形図1
■MHP-04
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】 外形図2
■MHP-05
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】 外形図3
■MHP-06
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】 外形図4
■MHP-08
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】 外形図5
■MHP-10
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】 外形図6
■MHP-13
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド【10個入り】 外形図7
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プレス金型の仕上げ
5
満足度:5.0
硬い材料の物を削る時に使用しています。 購入してから手放せない商品になりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド
MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド
軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド
軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド
軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド
メーカーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケー
通常価格3,198-18,888 -6,291 -198 -163 -2,015 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
形状円筒円筒円筒円筒円筒円筒
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
砥粒SPHSPHWAPAWASP
軸径(mm)333333
適合材質合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼 / ステンレス鋼合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼合金鋼 / 工具鋼
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング