ツール用品技術窓口
合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用です。高速回転に向いています。【特長】・STシリーズは高速回転用軸付...
詳細を確認合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用です。高速回転に向いています。
【特長】
・STシリーズは高速回転用軸付砥石です
・プラスチック金型・プレス金型に絶対の研削力・耐久性抜群!!
砥粒:ST(ピンク)
結合剤:V(ビトリファイド)
用途:金型
適合材質:合金鋼 工具鋼
| 型番 | 砥粒 | 粒度 | 結合度 | 最高使用回転速度 min-1(r.p.m.) | オーバーハング mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-540 | ST | 100 | ソフト | 60,000~100,000 | 5 |
| ST-550 | ST | 100 | ソフト | 60,000~100,000 | 5 |
| ST-560 | ST | 80 | ソフト | 50,000~80,000 | 5 |
| ST-580 | ST | 80 | ソフト | 50,000~60,000 | 5 |
| ST-600 | ST | 80 | ソフト | 50,000~60,000 | 5 |
| ST-630 | ST | 80 | ソフト | 40,000~50,000 | 5 |

ST-540

ST-550

ST-560

ST-580

ST-600

ST-630
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA
4.6通常価格(税別):1,613円~

ミスミ
軸付ゴム砥石
4.2通常価格(税別):2,277円

トラスコ中山
高耐久性軸付砥石(軸径3mm)
4通常価格(税別):3,003円~

ミスミ
軸付砥石 PA砥粒
4.3通常価格(税別):182円

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン
4.8通常価格(税別):6,026円~

大和化成
軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用
4.7通常価格(税別):3,058円~

日本精密機械工作
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
5通常価格(税別):2,860円~

トラスコ中山
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
4通常価格(税別):2,021円~

ミスミ
軸付砥石 高硬度鋼用
3.7通常価格(税別):4,565円~