17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド【10個入り】

通常単価(税別)
2,5423,819特別価格
税込単価
2,7964,201特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用です。高速回転に向いています。【特長】・STシリーズは高速回転用軸付...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

最小発注数量
100
2
5
30
1パック

10個入り

100
3
6
30
10パック

10個入り

100
4
8
30
10パック

10個入り

100
5
10
30
1パック

10個入り

80
6
13
30
10パック

10個入り

80
8
16
30
10パック

10個入り

80
10
13
30
10パック

10個入り

80
13
13
30
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,819
( 4,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,472
( 3,819 )
6日目
2,542
( 2,796 )
8日目
3,4713,366
( 3,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,542
( 2,796 )
8日目
2,542
( 2,796 )
8日目
2,542
( 2,796 )
8日目
2,542
( 2,796 )
8日目

詳細情報

基本情報

合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用です。高速回転に向いています。
【特長】
・STシリーズは高速回転用軸付砥石です
・プラスチック金型・プレス金型に絶対の研削力・耐久性抜群!!

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 結合剤:V(ビトリファイド)

回転数

  • ST-020/ST-030/ST-040/ST-050:60,000~100,000
  • ST-060:50,000~80,000
  • ST-080/ST-100:50,000~60,000
  • ST-130:40,000~50,000

外形図

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図01

ST-020

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図02

ST-030

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図03

ST-040

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図04

ST-050

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図05

ST-060

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図06

ST-080

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図07

ST-100

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 外形図08

ST-130

 

注意・禁止事項

・作業時には保護メガネなど保護具を着用してください。
・高速回転使用につきオーバーハング5mm程度にてご使用ください。その時の推薦使用回転速度min-1(r.p.m.) は右の表をご参考ください。
軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド 注意01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 STハードシリーズ ST(ホワイト) 高速回転用 ビトリファイド
軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド
軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド
軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド
メーカーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケー
通常価格2,542-2,542 -6,291 -198 -163 -3,198 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
形状円筒円筒円筒円筒円筒円筒
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
砥粒STSTWAPAWASPH
軸径(mm)333333
適合材質合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼 / ステンレス鋼合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼合金鋼 / 工具鋼
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング