17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド【10個入り】

通常単価(税別)
2,0153,410特別価格
税込単価
2,2173,751特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用の軸付砥石。結合剤:V(ビトリファイド)

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

結合度

最小発注数量
100
4
6
35
Q
10パック

10個入り

100
5
10
35
Q
10パック

10個入り

100
8
13
35
Q
1パック

10個入り

120
3
6
35
Q
10パック

10個入り

120
4
6
35
Q
1パック

10個入り

120
5
10
35
Q
1パック

10個入り

120
6
10
35
Q
10パック

10個入り

120
8
13
35
Q
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,410
( 3,751 )
7日目
2,015
( 2,217 )
8日目
2,142
( 2,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,148
( 3,463 )
6日目
3,1003,007
( 3,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,026
( 3,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,751
( 3,026 )
6日目
2,785
( 3,064 )
6日目

詳細情報

基本情報

合金鋼・工具鋼に適した、金型加工用の軸付砥石。
結合剤:V(ビトリファイド)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 結合剤:V(ビトリファイド)

回転数

  • SP-104/SP-123/SP-124:105,000
  • SP-105/SP-125/SP-126:88,000
  • SP-108/SP-128:62,400

外形図

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図01

SP-104

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図02

SP-105

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図03

SP-108

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図04

SP-123

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図05

SP-124

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図06

SP-125

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図07

SP-126

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド 外形図08

SP-128

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バリ取り
4
満足度:4.0
スペースがない所のバリ取りのために購入しました。小さいサイズのものがあってよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付砥石 SPシリーズ SP(ピンク) ビトリファイド
軸付砥石 MPシリーズ PA(ピンク) ビトリファイド
軸付砥石 MMシリーズ WA(赤) ステンレス軸 ビトリファイド
軸付砥石 MWシリーズ WA(白) ビトリファイド
軸付砥石 STソフトシリーズ ST(ピンク) 高速回転用 ビトリファイド
軸付砥石 MHシリーズ SPH(ブルー) ビトリファイド
メーカーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケーエフエスケー
通常価格2,015-198 -6,291 -163 -2,542 -3,198 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状円筒円筒円筒円筒円筒円筒
種類砥石砥石砥石砥石砥石砥石
砥粒SPPAWAWASTSPH
軸径(mm)333333
適合材質合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼 / ステンレス鋼合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼 / 炭素鋼合金鋼 / 工具鋼合金鋼 / 工具鋼
よく一緒に購入される商品

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング