ツール用品技術窓口
細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利なソケットレンチで差替式のビットラチェットセット。
【特長】
・狭い場所でのボルト・ナット・ネジの締付け・緩め作業に最適
・ラチェットハンドルは、TONE最少タイプ
・使用頻度の高いビット20点を厳選した充実の内容
【用途】
・自動車・バイク・自転車等の整備や産業機器の整備等
・幅広いメンテナンス作業に最適
| 製品名 | 製品番号/仕様 |
|---|---|
| ビットラチェット BIT RATCHET | BR |
| ビットホルダー BIT HOLDER | BDBH-065(65mm) |
| ドライバービット(+) SCREWDRIVER BIT | BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個) |
| ドライバービット(-) SCREWDRIVER BIT | BT-M5.5、BT-M6、BT-M8 |
| ヘキサゴンビット HEX BIT | BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8 |
| T形トルクスビット(いじり防止タイプ) TORX BIT | BT-T15H、BT-T20H、BT-T25H、BT-T27H、BT-T30H、BT-T40H |
| ビットアダプター BIT ADAPTER | BTA2(1/4" 6.35mmソケット用) |
| プラスチックケース(ベルトフック付) PLASTIC CASE |

BR

寸法図
| 製品番号 | ビット差込口二面幅 (mm)S | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)T1 | 寸法(mm)T2 | ラチェット 送り角 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | 6.35 | 17.5 | 13.8 | 88 | 12.3 | 10.2 | 6° | 55 |

BT-T*H

寸法図
| 製品番号 | 先端規格 | ビット二面幅 (mm)S1 | 寸法(mm) L | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L2 | 寸法(mm) L3 | 寸法(mm) D | 寸法(mm) D1 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-T15H | T15 | 6.35 | 25 | 2.16 | 8.2 | 11 | 3.5 | 1.3 | 4 |
| BT-T20H | T20 | 6.35 | 25 | 2.29 | 8.2 | 11 | 4 | 1.6 | 5 |
| BT-T25H | T25 | 6.35 | 25 | 2.54 | 8.2 | 11 | 4.6 | 2 | 5 |
| BT-T27H | T27 | 6.35 | 25 | 2.79 | 8.2 | 11 | 5.2 | 2.3 | 5 |
| BT-T30H | T30 | 6.35 | 25 | 3.18 | 8.2 | 11 | 5.7 | 2.7 | 5 |
| BT-T40H | T40 | 6.35 | 25 | 3.3 | 8.2 | - | - | 3.2 | 6 |

BT-P

BT-M

寸法図
| 製品番号 | 先端規格(mm) | ビット二面幅(mm) S1 | 寸法(mm)L | 寸法(mm)L1 | 寸法(mm)L2 | 寸法(mm)D | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-P1 | (+)No.1 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 4.5 | 5 |
| BT-P2 | (+)No.2 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6 | 6 |
| BT-P3 | (+)No.3 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6 | 6 |
| BT-M5.5 | (-)0.8×5.5 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 5.5 | 5.5 |
| BT-M6 | (-)0.8×6.0 | 6.35 | 25 | 11 | 8.2 | 6 | 6 |
| BT-M8 | (-)1.0×8.0 | 6.35 | 25 | 13 | 8.2 | 8 | 8 |

BT-H

寸法図
| 製品番号 | 二面幅寸法(mm) S | ビット二面幅(mm) S1 | 寸法(mm) L | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L2 | 寸法(mm) L3 | 寸法(mm) D | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-H4 | 4 | 6.35 | 25 | 6 | 8.2 | 11 | 4.6 | 5 |
| BT-H5 | 5 | 6.35 | 25 | 7.5 | 8.2 | 11 | 5.7 | 6 |
| BT-H6 | 6 | 6.35 | 25 | 9 | 8.2 | - | - | 6 |
| BT-H8 | 8 | 6.35 | 25 | 12.5 | 8.2 | - | - | 8 |

RDBH-065

寸法図
| 製品番号 | ビット差込口二面幅(mm) S1 | ビット二面幅(mm) S2 | 寸法(mm) D1 | 寸法(mm) D2 | 寸法(mm) L | 寸法(mm) L1 | 梱包入数 (通常) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDBH-065 | 6.35 | 6.35 | 10 | - | 65 | 35 | 10 | 23 |

BTA2

寸法図
| 製品番号 | 出力角dr. (mm) | 二面幅寸法 (mm) | ビット二面幅 (mm) S1 | 寸法(mm) D | 寸法(mm) L | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L2 | 寸法(mm) L3 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTA2 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8 | 25 | 7.5 | 8.2 | 11 | 7 |

BR6S

BR10S
| 型番 | BR6S | BR10S | BRS20 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7 | 11 | 22 |
| 質量 | 85g | 115g | 250g |
| ハンドル | 1 | 1 | 1 |
| BTA2 | - | 1 | 1 |
| BT-P1 | 1 | 2 | 2 |
| BT-P2 | 1 | 2 | 2 |
| BT-P3 | 1 | 2 | 2 |
| BT-M5.5 | 1 | 1 | 1 |
| BT-M6 | 1 | 1 | 1 |
| BT-M8 | 1 | 1 | 1 |
| BT-H4 | - | - | 1 |
| BT-H5 | - | - | 1 |
| BT-H6 | - | - | 1 |
| BT-H8 | - | - | 1 |
| BT-T15H | - | - | 1 |
| BT-T20H | - | - | 1 |
| BT-T25H | - | - | 1 |
| BT-T27H | - | - | 1 |
| BT-T30H | - | - | 1 |
| BT-T40H | - | - | 1 |
| RDBH-065 | - | - | 1 |
ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
左右の切り替えは完全にしてください。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。



TONE
ミックスソケットレンチセット 230MX
差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
5通常価格(税別):1,570円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
4.7通常価格(税別):1,260円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,476円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケットアダプター 68
4.5通常価格(税別):1,595円