ツール用品技術窓口
【特長】・ラチェット式デジタルトルクレンチです。・デジタルで勘に頼らず誰でも簡単にトルク管理を行うこと...
詳細を確認産業工場での組立作業から大型トラック・自動車や一般産業機器およびプラントのメンテナンス作業まで幅広いトルク管理締付けの作業に。
最小6N・m から最大850N・m まで、能力別に全9種類をラインアップ。


締付状況お知らせ機能
2色のLEDランプ(赤と緑)、ブザー音と液晶表示により締付け状況をお知らせします。
目標トルクの80%に到達するとLEDランプの点灯とブザー音が断続に鳴り始めます。
LEDランプ:目標トルクに近づくにつれLEDランプが順番に点灯していきます。

データ転送機能
付属のUSB通信ケーブルでパソコンに接続すれば、CSVファイルで転送が可能です。
トラックモード:加えたトルクの変動に従い数値が変動表示
ピークモード:加えたトルクの最大値を表示

ソケットホールド機構
ワンプッシュ操作でソケットの着脱が可能
ソケットの交換が容易で作業時には外れにくい

安全ロープ取付け穴
高所作業での落下防止対策に最適
※使用前に、安全ロープ等の注意事項をご確認ください。

専用の樹脂ケース入りで保管や持ち運びに便利
| 型番 | 能力範囲 最小~最大 (N・m) | 最小表示値 | 表示桁数 | 表示単位 | ハンドル タイプ | 差込角dr. A (mm) | 寸法(mm) | 質量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | H | T | W | L | L1 | ||||||||
| T2DT30H | 6~30 | 0.3~ | 0.01 | N・m | I | 6.35 | 22.5 | 19.5 | 10.3 | 47 | 221 | 38 | 0.36 |
| T3DT60H | 12~60 | 0.3~ | 0.01 | N・m | I | 9.5 | 31.0 | 26.5 | 14.5 | 47 | 229 | 42 | 0.45 |
| T3DT85H | 17~85 | 3~ | 0.1 | N・m | I | 9.5 | 31.0 | 26.5 | 14.5 | 47 | 271 | 84 | 0.51 |
| T3DT135H | 27~135 | 3~ | 0.1 | N・m | I | 9.5 | 31.0 | 26.5 | 14.5 | 47 | 380 | 193 | 0.65 |
| T4DT135H | 27~135 | 3~ | 0.1 | N・m | I | 12.7 | 31.0 | 30.5 | 14.5 | 47 | 380 | 193 | 0.66 |
| T4DT200H | 40~200 | 5~ | 0.1 | N・m | II | 12.7 | 41.0 | 34.5 | 18.0 | 39 | 520 | 216 | 1.28 |
| T4DT340H | 68~340 | 5~ | 0.1 | N・m | II | 12.7 | 41.0 | 34.5 | 18.0 | 39 | 640 | 336 | 1.45 |
| T6DT500H | 100~500 | 5~ | 0.1 | N・m | II | 19.0 | 60.0 | 55.0 | 30.0 | 39 | 945 | 634 | 3.00 |
| T6DT850H | 170~850 | 5~ | 0.1 | N・m | II | 19.0 | 60.0 | 55.0 | 30.0 | 39 | 1,220 | 910 | 4.18 |
※表内の質量には電池の質量は含まれておりません。
※電池の寿命は使用環境、保管環境により変わります。電池残量が少なくなると、自動で電源がOFFになります。

ハンドルIタイプ

ハンドルIIタイプ

【特長】
・ラチェット式デジタルトルクレンチです。
・デジタルで勘に頼らず誰でも簡単にトルク管理を行うことができます。
・設定したトルク値に達しますと音と光でお知らせします。
・あらかじめ設定したトルク値に対して、LEDランプ、ブザー音と液晶表示で締付け状況をお知らせします。
・校正証明書付です。
・合否判定の許容差は1~9%範囲で設定でき、合否判定機能をONに設定している場合、測定後の結果に対してLEDランプと液晶表示で合否判定結果をお知らせします。
・測定トルク値をパソコンにデーター転送可能です。
・左右両方向測定対応です。
・トラックモード&ピークモードでの測定が可能です。
・測定したトルク値を最大250件保存できます。
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業、検査。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
モンキ形デジタルトルクレンチ
0通常価格(税別):54,208円~

SK-11
デジタルトルクレンチ 差込角 9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):17,569円~

SK-11
デジタルトルクレンチ SDT3-060
4.6通常価格(税別):14,668円

東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
4.8通常価格(税別):18,149円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ(メタルハンドタイプ)
4.3通常価格(税別):13,106円~

スーパーツール
スーパートルクレンチ(校正証明書付)
4通常価格(税別):6,949円~

東日製作所
プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm
4.9通常価格(税別):17,580円~

中村製作所
カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N-LCK形
3.5通常価格(税別):16,405円~

東日製作所
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
0通常価格(税別):20,024円