17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

反応形アクリル系接着剤 メタルロック Y610

通常単価(税別)
7,427特別価格
税込単価
8,170特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

高強度、常温速硬化型接着剤「メタルロック」Y610【特長】・環境に優しい低臭気二液アクリル接着剤。・二...

詳細を確認

型番:

AY-048
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AY-048の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
性能
アクリル系
トラスココード
364-6203
粘度(mPa・s)
5500
硬化後の色
灰色
可使時間(分)
3
入り数
1
用途
金属同士の構造用接着用途に、溶接の代替接着に
特徴
2液常温硬化タイプ、低臭気・高強度タイプ
成分
変成アクリル樹脂
危険物種別
A)第4類引火性液体第3石油類非水溶性 B)第4類引火性液体第3石油類非水溶性
危険物容量(ml)
600
特長1
仮固定時間(23℃)6分
内容量
1セット(A剤300g、B剤300g)
RoHS?
10

商品情報

Y610 600gセット


 

高じん性・構造強度接着

特長
  • せん断方向だけでなく、はく離、衝撃、トルク等の破壊に高い接着強さを発揮。
  • 高靭性、構造用接着剤としての強靭な強度を持っている。
  • 常温速硬化、加熱不要(省エネ)。
  • 引火性のある液体を含んでいない。
  • ラフな混合でも硬化可能。
  • 0度からでも硬化可能。
  • 多少の油面でも接着強度が発現。
  • 従来のアクリル接着剤のような悪臭がない。
  • 異種材料接合-金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能。
用途の注意
  • ポリエチレン、ポリプロピレン、ふっ素樹脂などは接着できません。
  • その他接着が難しい材料がありますので事前にご確認ください。
Y610:600gセット

Y610:600gセット

反応形アクリル系接着剤:一覧

品名Y610
特性高強度タイプ
外観A剤B剤
白色灰色
粘度(mPa・S/23℃)5,5005,500
密度(g/cm3)11
硬化後の色灰色
可使時間(23℃)3分
セットタイム(23℃)6分
引張りせん断接着強さ(N/mm2)26
T字はく離接着強さ(N/mm)3.65
働撃強さ(J/mm2)21.9
硬化物物性硬さ(ショアーD)72
ガラス転移温度(℃)90
破断強度(N/mm2)19
破断時伸び(%)6
弾性率(N/mm2)935
容量規格50gセット・600gセット
 

各種破壊方法と接着強さ

被着材:鉄。硬化養生条件:23℃×1日。図中接着強さ目盛りはMiracle数値を基準にした。

  1. 1.引張りせん断接着強さ:JIS K6850 に準拠。引張り速さ2.5mm/分。Miracle測定値23.0N/mm2
  2. 2.T字はく離接着強さ:JIS K6854 に準拠。引張り速さ50mm/分。Miracle測定値3.3N/mm2
  3. 3.平面引張り接着強さ:JIS K6849 に準拠。引張り速さ2.5mm/分。Miracle測定値26.5N/mm2
  4. 4.打抜き接着強さ:JAI 6 に準拠。打抜き速さ5mm/分。Miracle測定値31.5N/mm2
  5. 5.衝撃接着強さ:JIS K6855 に準拠。Miracle測定値15.5KJ/m2
信頼性の高い接着を常温短時間で実現

 

信頼性の高い接着を常温短時間で実現

 

  • 2液の計量や混合がラフでも安定した接着性能を発揮。
  • 塗布機も比較的低コストのものを使用することが可能。
  • 油面接着性あり。
  • 硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮。
  • 0度でも硬化。
  • 短時間で高強度に達するため、生産スピードが上がり、養生スペースを省略することが可能。
配合比の接着強さ、硬化速度への影響

配合比の接着強さ、硬化速度への影響

油面接着性

油面接着性

 

金属・CFRPへの高い接着性
  • 金属全般・CFRP・炭素繊維そのものに良好な接着性を有する。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AY-048

トラスココード

粘度(mPa・s)

硬化後の色

可使時間(分)

特徴

特長1

内容量

RoHS?最小発注数量
その他
364-6203
5500
灰色
3
2液常温硬化タイプ、低臭気・高強度タイプ
仮固定時間(23℃)6分
1セット(A剤300g、B剤300g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4276,292
( 6,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

高強度、常温速硬化型接着剤「メタルロック」Y610
【特長】
・環境に優しい低臭気二液アクリル接着剤。
・二液アクリル接着剤は混合比、混合状態がばらついていても硬化後の物性があまり変わらない。
・一液に近い使いやすさをもつ接着剤。
【用途】
・建築部材の組立、看板の組立、家具の組立。
・自動車、車輌部品の接着組立。
・マグネットの組立、スポーツ用品の組立。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反応形アクリル系接着剤 メタルロック Y610の型番AY-048のページです。 型番AY-048に関する仕様情報を記載しております。
反応形アクリル系接着剤 メタルロック Y610のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QFRPを高強度で接着するのに適した接着剤を教えてください。
A
高強度で接着性がよいメタルロックY600シリーズや2液型エポキシ系接着剤をお薦めします。中でもY600シリーズははく離や衝撃などいろいろな力に対しても強い接着性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反応形アクリル系接着剤 メタルロック Y610
メタルロック Y610(高強度タイプ)
メタルロック Y610(高強度タイプ) ダブルカートリッジガン
メタルロック Y610(高強度タイプ)スタティックミキサー(ノズル)
メタルロック Y618LD(高はく離、可とう性タイプ)
メタルロック(金属用高強度)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格7,4271,2186,1076,1387,3201,465
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプディスペンサー型接着剤接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
性能アクリル系-----
入り数1-----
用途金属同士の構造用接着用途に、溶接の代替接着に金属、フェライト接着一般50gダブルカートリッジ専用ガン50gダブルカートリッジ専用ミキサー車輌・建材金属加工。(ドア、間仕切り、パネル、筐体)金属加工の接着に。
成分変成アクリル樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト