17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

組ヤスリ ブライト900エクストリーム

通常単価(税別)
3,7005,400特別価格
税込単価
4,0705,940特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

合わせてなんでも削れるオールマイティなブライト900コーティングです。【特長】・信頼の国産品。・表、裏...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

荒目(単荒目)

(カット/10mm)

中目(単中目)

(カット/10mm)

細目

(カット/10mm)

油目

(カット/10mm)

最小発注数量
細目 / 粗目
110
11
3.5
431-6274
215
13
-
27
-
1個
中目 / 油目
110
11
3.5
431-6282
215
-
17
-
40
1個
細目 / 粗目
120
16
4
431-6291
235
10
-
22
-
1個
中目 / 粗目
120
16
4
431-6304
235
10
14
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
5日目
3,700
( 4,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4003,991
( 4,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,3984,114
( 4,525 )
1日目

詳細情報

基本情報

合わせてなんでも削れるオールマイティなブライト900コーティングです。
【特長】
・信頼の国産品。
・表、裏で目の粗さが違うので、粗削り~仕上げまで1本で行えます。
・1本単位の販売で、専用ケースに入っていますので、保管にも便利です。
・表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と信じられないほどの切り粉のはく離性を実現します。
・エクストリームという新感覚のヤスリです。
・目詰まりしにくく切れ味が良いので、アルミなど軟らかい物からステンレスなど硬い材料まで、万能に使用可。
【用途】
・荒削りと、仕上げを1本で済ませたい方に。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品情報

エクストリーム ブライト900 215mm/110mmの仕様

エクストリーム ブライト900 215mm/110mmの外観

エクストリーム ブライト900 215mm/110mmの外観

  • 5本組ヤスリのサイズで、最も一般的で、扱いやすく手になじむサイズ。
●ブライト900BRIGHT-900~目詰まりしにくい+切れ味強~
表:荒目-裏:細目-BRHI-EX01
-表:中目-裏:油目BRHI-EX02

目の粗さ表

荒目中目細目油目
13山/cm17山/cm27山/cm40山/cm

規格表

(単位:mm)

項目ポイント

W×Tmm
重量

kg-25pcs
215L110l11×3.51.48

エクストリーム ブライト900 235mm/110mmの仕様

エクストリーム ブライト900 235mm/110mmの外観

エクストリーム ブライト900 235mm/110mmの外観

  • ※ 5本組ヤスリよりも大きめのサイズをご希望の方は235mm(鉄工 150mm サイズ)を選択ください。
●ブライト900BRIGHT-900~目詰まりしにくい+切れ味強~
表:荒目裏:細目BRHI-EX11
表:単荒目裏:単中目BRHI-EX12

目の粗さ表

単荒目荒目単中目細目
10山/cm10山/cm14山/cm22山/cm

規格表

(単位:mm)

項目ポイント

W×Tmm
重量

kg-25pcs
235L120l16×42

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組ヤスリ ブライト900エクストリームのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
目が詰まりやすい素材のやすり掛け
4
満足度:4.0
よく削れるし謳い文句通り目詰まりしにくいのはとても良い。 やはり良い物は高価、高いだけの事はありますね。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力つよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組ヤスリ ブライト900エクストリーム
組ヤスリ(三角)セット SAシリーズ
ステンレス用ヤスリ 5本型
リフラー 刀刃(コテ)
ヤスリセット 3種セット BP入り
組ヤスリ5本組 平
メーカーツボサンツボサンツボサンバローベツボサンヤマグチ
通常価格3,700-8,006 -2,3008,5782,381910 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目5日目4日目1日目〜
断面形状三角刀刃平 / 半丸 / 丸
単品/パック/セット単品セット単品単品セット-
よく一緒に購入される商品

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング