ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 デジタルアングルメーターII防塵防水 |
|
新潟精機(SK) ベベルボックスBB-180A |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG-L |
角度測定に使用するデジタルアングルメーター。【特長】・どんな角度でも基準点に設定でき、基準点からの測定...
詳細を確認製造国:中国
RoHS対応



各部名称

画面説明
| 型番 | 76447 | 76549・76486 |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 90゜×4方向(360゜) | |
| 最小表示 | 角度:0.1゜勾配:0.1% | 角度:0.1゜ |
| 精度 | ±0.2°(±3.5mm/m) | 0゜・90゜:±0.1゜(±1.75mm/m) それ以外:±0.2゜(±3.5mm/m) |
| 使用温度 | 0~40℃ | 5~50℃ |
| 電源 | 9V乾電池1個 | リチウム電池CR2032 1個 |
| ※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 | ||
| オートパワーオフ | 約5分 | 約6分 |
| 材質 | 本体:亜鉛合金 パネル:ポリカーボネート樹脂 | 本体:ABS樹脂、アルミ |
| 付属品 | ドライバー | ホルダーケース |

ON/OFFボタンを押して電源を入れるとLEVELマークが点灯し、水平面からの傾斜角度を表示します。

電源を入れると常に角度(°)表示となります。
%・°ボタンを押すことで勾配(%)表示と切り替わります。




電源を入れて任意の角度でZEROボタンを押すことでLEVELマークが消え、表示が0.0°になります。

通常測定モードに戻す場合は電源を入れ直します。

任意の角度を基準点(0.0°)に設定でき、比較測定が可能です。
(例)25°地点を基準点に設定
HOLDボタンを押すとHOLDマークが点灯して、測定値が固定されます。もう一回押すとHOLDマークは消えて、固定が解除されます。

HOLDボタンを押すと測定値が固定
電池消耗マークが点灯した場合は下記の要領で交換してください。
1. 裏面の4ヶ所のネジを付属のドライバーで外し、フタを開けます。
2. 古い電池を図のように、接続部分を押さえながらゆっくり外してください。
3. 新しい電池は、接続部分にしっかりとはめ込んで(矢印1)から、押し込んでください。(矢印2)
4. フタを閉め、4本のネジをしっかりと締めます。

古い電池を外す

新しい電池をはめ込む

角度測定に使用するデジタルアングルメーター。
【特長】
・どんな角度でも基準点に設定でき、基準点からの測定に便利です
・ホールド機能付で見えない所の測定に便利です
・角度(°)と勾配(%)の表示切替が可能です
【用途】
・機械、設備などの設置作業に

シンワ測定
デジタルプロトラクター(ステンレス)

シンワ測定
デジタルアングルメーターII防塵防水

新潟精機(SK)
プロトラクタ No.1000
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
ベベルボックス BB-180L
4.3通常価格(税別):9,600円

シンワ測定
デジタルアングルメーター
4.6通常価格(税別):10,235円

新潟精機(SK)
ベベルボックス BB-180
4.3通常価格(税別):10,703円

シンワ測定
プロトラクター シルバー
4.8通常価格(税別):1,650円~

新潟精機(SK)
プロトラクタ No.19 シルバー
4.5通常価格(税別):1,440円

東栄工業
デジタル角度計ミニ
4通常価格(税別):14,663円

新潟精機(SK)
プロトラクタNo.19 ステン
4通常価格(税別):1,200円

シンワ測定
デジタルアングルメーターII防塵防水
4通常価格(税別):12,413円~

エスコ
デジタル角度計 フラット溝 (マグネット付)
4通常価格(税別):6,560円