17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャッチアップスケール 快段目盛

通常単価(税別)
5862,324
税込単価
6452,556
通常出荷日:3日目~6日目

新設計の階段状目盛を使用、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。【特長】・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

つまみやすいキャッチアップタイプのキャッチアップスケール

CU-15KD

CU-15KD

CU-30KD

CU-30KD

0.5mm目盛も登場!(CU-15KDF)

0.5mm目盛も登場!(CU-15KDF)

新設計の階段状目盛で、mm単位の読み違えを防ぐ。
商品コード型番呼び寸法
(mm)
表面仕上器差
(mm)
全長
(mm)

(mm)

(mm)
質量
111158CU-15KD150シルバー±0.15175150.510g
111159CU-30KD300シルバー±0.1533525165g
111261CU-15KDF150シルバー±0.15175150.510g

使用方法・使用事例

使用方法

キャッチアップスケール 快段目盛 使用方法

新設計の階段状目盛で、mm単位の読み違えを防ぐ。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 目盛りピッチ下段(mm)

  • 目盛りピッチ上段(mm)

  • 厚(mm)

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

目盛りピッチ下段

(mm)

目盛りピッチ上段

(mm)

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
150
0.5
0.5
0.5
15
175
-
10
1個
300
1
1
1
25
335
435-3030
65
1個
600
1
1
1.2
30
640
-
180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586
( 645 )
5日目
951
( 1,046 )
3日目
2,324
( 2,556 )
6日目

詳細情報

基本情報

新設計の階段状目盛を使用、mm単位の読み違えを防ぐ直尺。
【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛採用。
・0.5mm目盛採用でより細かな作業に使用可能。(CU-15KDFのみ)
・スケール先端を曲げて、片手でもつまみやすくしている。
・シルバー仕上で、外周面は糸面取りを施してあり素手でも安全に扱える。(規格はJIS B7516)
【用途】
・線引き、ケガキ作業、寸法測定に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチアップスケール 快段目盛のレビュー
4.5平均満足度:4.511件のレビュー
寸法測定
4
満足度:4.0
寸法測定用で購入しました。 目盛も見やすく、端には曲げ加工がされていて取りやすいです。
0人が参考にしています。
各種寸法測定
4
満足度:4.0
長年シンワの直尺を使ってましたが、この階段目盛りは見やすく、平らなところに置いたときの取りやすさ(いわゆる「ピックアップ...もっと読む
0人が参考にしています。
各種寸法測定
4
満足度:4.0
シンワの直尺を長年使ってきましたが、こちらもピックアップタイプ(平板上に置いた時に掴みやすい)で同じ様に使いやすいですが...もっと読む
0人が参考にしています。
測定
4
満足度:4.0
2mmごとに丸印が付いており分かりやすい. 個人的には3mm目(8mm目・・・)の識別がしやすいとよりパッと見で分かりや...もっと読む
0人が参考にしています。
工場作業測定
5
満足度:5.0
1mm単位の段差が付いているので非常に分かりやすいです。作りも日本製なのでしっかりとしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチアップスケール 快段目盛
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
シルバースケール快段目盛
シルバースケール 快段目盛
マシンスケール 快段目盛
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格586-3,571600 -900 -3,333 -1,571 -
通常出荷日3日目〜1日目3日目〜5日目2日目〜2日目
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
校正対応--非対応非対応-
JISJIS B7516JIS B7516JIS B7516--JIS B7516
商品タイプ測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体測定器本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング