17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

点検鏡 LEDライト付

通常単価(税別)
1,807
税込単価
1,988
通常出荷日:1日目

鏡に光を反射させて点検箇所を照らし出すLEDライト付点検鏡。【特長】・暗く狭い場所でも、はっきり見えま...

詳細を確認
  • 全長の最小伸縮値 (mm)
    160
  • 材質
    アンテナ:真ちゅう/点検鏡:ガラス、ABS樹脂/ライト部:ABS樹脂
  • 電源
    アルカリ電池(LR44×3個)
  • 光度 (mcd)
    30000
  • アンテナの長さ (mm)
    530

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

使用例

 

74156

 

74157

 

74158

 

使用例

 

74156

 

74157

 

74158

高精度LEDライト付点検鏡

丸型 直径60mm ライト付(74155)

74155

74155

仕様
  • 本体サイズ:585×60×60mm
  • アンテナの長さ:530mm
  • 製品質量:70g

丸型 直径36mm ライト付(74156)

74156

74156

仕様
  • 本体サイズ:585×36×36mm
  • アンテナの長さ:530mm
  • 製品質量:55g

楕円型 50×80mmライト付(74157)

74157

74157

仕様
  • 本体サイズ:585×50×80mm
  • アンテナの長さ:530mm
  • 製品質量:73g

楕円型 25×50mmライト付(74158)

74158

74158

仕様
  • 本体サイズ:585×25×50mm
  • アンテナの長さ:530mm
  • 製品質量:57g

製品仕様

  • 暗く、狭い場所でも、はっきり見える
  • 高輝度LEDライト付(30,000mcd)
  • 鏡に光を反射させて点検箇所を照らし出す
  • コンパクトで携帯性に優れている
  • 7段伸縮のアンテナを採用
材質アンテナ:真ちゅう
点検鏡:ガラス、ABS樹脂
ライト部:ABS樹脂
電源アルカリ電池 LR44 3個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
光度30,000mcd
※使用条件により多少異なります

この商品の特長

高輝度LEDライト付(30,000mcd)

高輝度LEDライト付(30,000mcd)

鏡に光を反射させて点検箇所を照らし出す

鏡に光を反射させて点検箇所を照らし出す

コンパクトで携帯性に優れている

コンパクトで携帯性に優れている

7段伸縮のアンテナを採用

7段伸縮のアンテナを採用

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ミラー形状

  • ミラー寸法(mm)

  • 全長の最大伸縮値(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ミラー形状

ミラー寸法

(mm)

全長の最大伸縮値

(mm)

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
丸型
φ60
約590
70
395-3998
1個
丸型
φ36
約566
55
-
1個
楕円型
50X80
約610
73
-
1個
楕円型
25X50
約580
57
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,807
( 1,988 )
1日目
1,807
( 1,988 )
1日目
1,807
( 1,988 )
1日目
1,807
( 1,988 )
1日目

詳細情報

基本情報

鏡に光を反射させて点検箇所を照らし出すLEDライト付点検鏡。
【特長】
・暗く狭い場所でも、はっきり見えます。
・高輝度LEDライト付で鏡に光を反射させて点検箇所を照らし出します。
・コンパクトで携帯性に優れています。
・7段伸縮のアンテナを採用しました。
【用途】
・自動車のエンジンルーム、機械の内部、機械の背面などの点検、観察に。
・見えにくい、狭い、暗い箇所の点検・観察に使用するライト付点検鏡。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

点検鏡 LEDライト付のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
裏側の確認
4
満足度:4.0
LEDは便利だがもっと明るいと良い. 角度を調整しないとうまく照らされないところがある. 鏡の端の方は見え方が2重になっ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置内の点検
5
満足度:5.0
使用頻度は多くないですが、奥まっている場所のディップスイッチの確認などに使用しております。見やすく便利です。
0人が参考にしています。
バイクのメンテナンス
5
満足度:5.0
LEDライトがあるため暗いところでも見れるので、バイクの駆動部の内部を整備する際に役に立っています。思っていた以上に明る...もっと読む
0人が参考にしています。
車の車台番号、エンジン型式、奥まった細部の確認など。
5
満足度:5.0
以前は小さな鏡を差し入れて、ライトを対象物に当てながら腕をいろんな角度にしながら見ていました・・・。 このタイプのミラー...もっと読む
0人が参考にしています。
狭い部分の裏側の確認
5
満足度:5.0
楕円型 25×50mmライト付を使用しました。鏡が少し小さいかなと思いましたが問題なく使用できました。ライトもLEDなの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
点検鏡 LEDライト付
インスペクションミラー Z-355
大型点検鏡
アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型
ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在
メーカーシンワ測定ホーザンシンワ測定トラスコ中山イチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,8073,3444,521 -1,7351,7376,710 -
通常出荷日1日目5日目1日目1日目50日目1日目〜
全長の最小伸縮値(mm)160150-245--
材質アンテナ:真ちゅう/点検鏡:ガラス、ABS樹脂/ライト部:ABS樹脂-----
電源アルカリ電池(LR44×3個)-----
光度(mcd)30000-----
アンテナの長さ(mm)530-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング