17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ

通常単価(税別)
237,267257,040
税込単価
260,994282,744
通常出荷日:7日目

フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型)【特長】・ひょう量600kg~1200kg、最小表示0...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

仕様詳細

補足

最小発注数量
1200000
200(0~600kg)$500(600~1200kg)
-
最小表示(g):200(0~600kg)/500(600~1200kg)
1個
600000
100(0~300kg) / 200(300~600kg)
-
最小表示(g):100(0~300kg)/200(300~600kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
237,267
( 260,994 )
7日目
257,040
( 282,744 )
7日目

詳細情報

基本情報

フォークリフトで簡単に運搬可能(パレット一体型)
【特長】
・ひょう量600kg~1200kg、最小表示0.1kg~0.5kg
・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
・切り出し計量機能:フレコンバック計量など
・個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付
・メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類
・表示器スタンド標準装備
【用途】
・農作物(穀物等)の出荷用計量での使用。
・産業廃棄物の計量や、工場での原材料入荷重量検査での使用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ 外観

【特長】
1,100mm×1,100mmの大型計量台

  • 選別計量機能
  • 別売で内蔵プリンタも用意
  • 電源ケーブル:1.6m
【使用例】
  • 廃材の計量
  • フレコンバックを利用した穀物の計量
型名SN-600KSN-1200K
ひょう量600kg1,200kg
最小表示0.1kg(0~300kg)
0.2kg(300kg~600kg)
0.2kg(0~600kg)
0.5kg(600kg~1,200kg)
表示7セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
計量台計量台寸法:1,100×1,100mm、高さ:260mm 、計量台:質量約70kg、パレット材質:ポリプロピレン、計量フレーム材質:鉄(SS400)
指示計指示計単体外形寸法:275(W)×111(H)×160(D)mm、指示計質量:約1,550g
指示計
スタンド
ストッパ付きキャスター5脚、底面部466mm×452mm、指示計高さ780mm~1,050mm、スタンド質量3.3kg(指示計含まず)
電源AC100V
JAN code4981046606912 4981046606929 
画像パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ商品画像パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ商品画像

<-K>モデルは取引証明用(検定済品)精度等級3級になります。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。

外形図

外形図

使用方法・使用事例

基本的な操作
  • (1)アース線を接続してください。
  • (2)電源を入れる前は計量台には何も載せないでください。
  • (3)使用する電源が正しいこと(単相交流100V 50Hz/60Hz)を確認して接続してください。
  • (4)[ON/OFF]キーを押して表示をオンします。全表示が点灯した後、ゼロ表示となります。
  • (5)ゼロ表示でなく[ - - - - - - -] 表示となったときは、ゼロ点からずれているときです。計量台上の計量物を取り除けばゼロ表示となります。
    計量物載ったままでも[風袋]キーを押すと計量値(ゼロ・キャリブレーションを基準とした質量)を表示します。
  • (6)ゼロ点がずれている(何も載っていない状態でゼロ表示でない)場合には[ゼロ]キーを押してください。
  • (7)計量物の載せ降ろしは、計量部に衝撃が加わらないよう静かに行ってください。
  • (8)風袋を使用する場合は、[風袋]キーを押して風袋を差し引くことができます。
  • (9)[正味/総重量]キーを押すごとに、正味、総質量が交互に表示されます。正味を表示しているときには、表示左側の正味マークが点灯します。
  • (10)表示の左上の安定マークが点灯したら値を読み取ってください。
  • (11)内蔵プリンタやデータ出力が装着されているとき、[プリント]キーを押すとデータの印字や出力が行えます。
  • (12)静かに計量物を降ろしてください。
  • (13)[ON/OFF] キーを表示が消えるまで押し続けて(3秒程度)、表示をオフします。
  • (14)表示がオフのときでも内部の回路は通電されています。長時間はかりを使用されない場合は、電源プラグをコンセントから抜くか、元の電源を切るようにしてください。
    なお、表示オフで通電状態のと きは、表示左側の小数点が点灯しています。
注意
[ゼロ]キーまたは[風袋]キー押してゼロや風袋引きを行うときには、表示の左上の安定マークが点灯しているときにキーを押してください。
[ゼロ]キーを押してゼロが取れる範囲*は決まっています。範囲外では[ゼロ]キーを押してもゼロにはなりません。

* 表示がオンになったときはひょう量の±10%、それ以外はひょう量の±2%

選定サポート情報

Option品

品名型名JANコード
RS-422/485、リレー出力(※1)AD4405-034981046618540 
RS-232C(D-Sub9Pオス)、リレー出力、外部入力(※1)AD4405-054981046618557 
内蔵プリンタ(ドットインパクト型)(※2)AD4405-064981046041430 
アナログ出力(4~20mA)(※1)AD4405-074981046618564 
RS-232C、カレントループ出力、リレー出力、外部入力(※1)AD4405-084981046618571 
RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)AX-KO2466-2004981046612326 
USBコンバータ・ケーブルセットAX-USB-9P4981046612920 
フットスイッチ(AD4405-05またはAD4405-08が必要)AX-SW1284981046603041 
内蔵プリンタ用インクリボン 5個セットAX-ERC-05-S4981046711548 
内蔵プリンタ用印字用紙(紙幅44.5mm)10巻セットAX-PP156-S4981046612401 

※1:AD4405-03、AD4405-05、AD4405-07、AD4405-08は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。
※2:AD4405-06は本体出荷時のみ取付可能です。

注意・禁止事項

パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ注意

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

  • 計量物は積載面の範囲内に収まるように載せてください。
  • 計量物が転落・転倒する恐れがあります。
  • 計量物と計量台との間に手や足、異物などを挟まないように注意してください。
  • 計量中に計量台と床面とのすき間に指などを挟まないように注意してください。
  • ひょう量以上の過荷重は加えないでください。
  • 風袋がある場合は、風袋の質量+計量物の質量がひょう量を超えないよう注意してください。
  • 計量台の上に計量物を載せたまま、長時間放置しないでください。
  • 通電中にコネクタを外さないでください。また、濡れた手でコネクタに触らないでください。
  • その他取扱説明書の【注意】をお読みください。

よくあるご質問(FAQ)

パレットは外れますか?:

  • 外すことは出来ません。計量皿とお考え下さい。

保管する方法を教えて下さい。:

  • 立掛けて保管が可能です。ただその際、足コマに横向きの荷重がかからない様にして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QPCにはどのように接続すればよいでしょうか。
A
・接続方法は、計量器(はかり等)側がRS-232C・PC側がUSB。必要なオプションは、AD4405-05+AX-USB-9P(双方向通信)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット一体型 デジタル台はかり SNシリーズ
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
検定付き 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ
台はかり BX-Kシリーズ
台はかり BW-Kシリーズ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ島津製作所島津製作所エー・アンド・デイ
通常価格237,267-269,173306,750 -141,784 -158,466 -8,977 -
通常出荷日7日目10日目10日目〜4日目〜4日目〜在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
乾電池対応無し無し無し無し無し有り
パソコン接続機能有り無し(接続不可)無し(接続不可)有り有り無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)110011001100250250190
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング