アーム関節式マグネットホルダ 数量限定クラシックモデル

アーム関節式マグネットホルダ 数量限定クラシックモデル
  • 数量スライド割引
通常単価:
15,840
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ダブル微調整機構付重量級ダイヤルゲージホルダーです
・鋼鉄製のアームに2速メカニズムのダブル微調整機構がついています
・80kgf.の強力オンオフマグネット付
・アーム寸法:132×113㎜

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MG2030

NF1008

 

MG2030

 

DG2030

型番
MG2030
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
備考

15,840円

1個あり

お見積り

1780本商品は在庫が無くなり次第終了となります

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ マグネットスタンド(アームタイプ) サイズ 大型 吸着力(N) 800
測定器取付穴 φ6、φ8 アリ溝 有無 アーム長さ ①(mm) 132
アーム長さ ②(mm) 113 マグネット幅(mm) 50 マグネット奥行(mm) 60
マグネット高さ(mm) 55 アーム全長(mm) 317

アーム関節式マグネットホルダ 数量限定クラシックモデルの型番MG2030のページです。
型番MG2030に関する仕様情報を記載しております。

MG2030で型番確定

アーム関節式マグネットホルダ 数量限定クラシックモデルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)