17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)

通常単価(税別)
85010,140特別価格
税込単価
93511,154特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

組み立て・調整の必需品!錆に強いステンレス製。必要なサイズ分だけ切断してご使用頂けます。【特長】・自動...

詳細を確認
  • リーフ幅 (mm)
    12.7
  • 材質
    ステンレス鋼
  • 長さ (mm)
    1,000
  • ケースサイズ (mm)
    77×77×22
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

自動車エンジンやその他内燃機の組み立てや調整に最適。

自動車エンジンやその他内燃機の組み立てや調整に最適。

型番商品コードサイズ
(mm)
リーフ幅
(mm)
器差
(mm)
ケースサイズ
(mm)
質量
SFG-005-10072450.005×1m12.7±0.00477×77×2234g
SFG-01-10072510.01×1m34g
SFG-02-10072520.02×1m35g
SFG-03-10073810.03×1m±0.00536g
SFG-04-10073820.04×1m37g
SFG-05-10073830.05×1m38g
SFG-06-10073840.06×1m39g
SFG-07-10073850.07×1m40g
SFG-08-10073860.08×1m41g
SFG-09-10073870.09×1m42g
SFG-10-10073880.10×1m±0.00643g

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

許容厚

(mm)

最小発注数量
0.005
±0.004
1個
0.01
±0.004
1個
0.02
±0.004
1個
0.03
±0.005
1個
0.04
±0.005
1個
0.05
±0.005
1個
0.06
±0.005
1個
0.07
±0.005
1個
0.08
±0.005
1個
0.09
±0.005
1個
0.1
±0.006
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1407,699
( 8,469 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,145
( 2,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,873
( 2,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,376
( 1,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
2日目
927
( 1,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
927
( 1,020 )
2日目
850
( 935 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組み立て・調整の必需品!錆に強いステンレス製。必要なサイズ分だけ切断してご使用頂けます。
【特長】
・自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、 調整用として使用。所要寸法に切って使用します。
【用途】
・隙間の測定に使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)のレビュー
4.7平均満足度:4.715件のレビュー
金型調整
5
満足度:5.0
金型の位置調整用に使用してます。 特に問題なし。 他で買うより安かった。
1人が参考にしています。
かしめ
4
満足度:4.0
お世話になります 短納期及び価格の面でも 他社より条件よいです 
1人が参考にしています。
製品に止付けて
4
満足度:4.0
組付け時の調整で使用しました。価格も安価で種類もそろえたいので助かります。
0人が参考にしています。
ライナー
4
満足度:4.0
厚さも0.005~ありとても便利です。 あえて言うならば、リーフ幅も15mm~20mmの物があれば 助かります。
0人が参考にしています。
金型調整用
5
満足度:5.0
初めての購入でしたが、安定した品質で使いやすかった。他のサイズも購入してみようと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんでしょうか?
A
ステンレス鋼(SUS304相当)となります。
Q材質のステンレス鋼は冷間加工それとも温間加工どちらで製造されたものを使用していますか?
A
冷間圧延処理により製造されています。圧延処理とは常温や室温で行われる圧延加工です。熱間圧延のように材料を加熱はしませんが、材料が変形する際に発生する熱により材料の温度は上昇します。鋼材系の場合には目安として600℃以下での加工が冷間圧延になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼) 本体+校正文書
ステンレスフィラゲージ SFG
フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
フィラゲージ FG
フィラゲージ広幅
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格850-7,747 -1,856 -7,916 -899 -4,917 -
通常出荷日在庫品1日目〜15日目1日目〜15日目2日目在庫品1日目〜
リーフ幅(mm)12.712.712.712.712.7-
材質ステンレス鋼ステンレス鋼-炭素工具鋼-ステンレス鋼(SUS304)
長さ(mm)1,0001,000---1,000
ケースサイズ(mm)77×77×2277×77×2277x77x22-77x77x22-
よく一緒に購入される商品

フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング