ツール用品技術窓口

電気ドリル D6SB

通常単価(税別)
11,037
税込単価
12,141
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

二重絶縁構造の電気ドリル。【特長】・質量0.9kgと軽量。・鉄工6.5mm、木工13mm。・二重絶縁構...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    0.5~ 6.5
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    2700
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    6.5
  • 消費電力 (W)
    240
  • 電流 (A)
    2.5
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    13
  • トラスココード
    377-9556
  • コード
    2.5m
  • 標準付属品
    ストッパ組、チャックハンドル(コードNo.980057)
  • 取付チャック
    ねじ(U3/8"-24) チャック6.5TLRA
  • 重量 (g)
    900

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

D6SB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電気ドリル D6SB 外観

D6SBの外観

  • 軽量、コンパクトな電気ドリル。
  • ねじ式チャック採用のベーシックな電気ドリル。
  • チャック能力:0.5~6.5mm
  • 同寸作業に便利なストッパ付き
  • フック付き。
  • 樹脂ボディ。

使用方法・使用事例

使用方法

【用途】

  • 各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけ

D6SBの仕様・寸法情報

商品タイプ
[電気ドリル] 電気ドリル
チャック能力(mm)
0.5~ 6.5
回転数(min⁻¹(回/分))
2700
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
6.5
消費電力(W)
240
電流(A)
2.5
穴あけ能力:木工(mm)
13
トラスココード
377-9556
コード
2.5m
標準付属品
ストッパ組、チャックハンドル(コードNo.980057)
取付チャック
ねじ(U3/8"-24) チャック6.5TLRA
重量(g)
900
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
D6SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,037
( 12,141 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

二重絶縁構造の電気ドリル。
【特長】
・質量0.9kgと軽量。
・鉄工6.5mm、木工13mm。
・二重絶縁構造。
・ストッパ組。
【用途】
・各種金属、木材、プラスチックなどの穴あけに最適。

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ドリル D6SBの型番D6SBのページです。 型番D6SBに関する仕様情報を記載しております。
電気ドリル D6SBのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電気部品の取付け用穴加工の際に使用
5
満足度:5.0
購入後約1年が経過し、色々な場面で使用してみました。 主として、電気部品の取付けねじM4~M6の穴あけに使用する頻度が ...もっと読む
0人が参考にしています。
孔開け
3
満足度:3.0
木工だけでなく、鉄工としても使用できるので便利。しかも二十絶縁になっており、完全性に関しても十分な配慮がされている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ドリル D6SB
電気ドリル D6SH
電気ドリル D13
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
変速ドリル D13VF
充電式アングルドリル DA450D
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格11,03711,03728,87530,34431,14033,580 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)0.5~ 6.50.5~ 6.51.5~131.5~132.0~13.02.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))27004300650高速0~2900・低速0~10000~850(高速)0~1400、(低速)0~450
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100直流18
穴あけ能力:鉄工(mm)6.56.513高速8/低速131313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト