17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

完全スコヤ ステンレス製

通常単価(税別)
2,6102,640
税込単価
2,8712,904
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・13cm、15cm裏面角目は角目を使用して、角材の取り寸法がわかります。【用途】・加工材料や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    台付スコヤ
  • 角度 (°)
    90
  • 台長 (mm)
    94
  • 目盛り
  • 材質
    ステンレス
  • 台の長さ×巾×厚さ (mm)
    94×18×8
  • 長さの許容差
    ±0.3mm
  • 角度精度
    90゜:100mmにつき0.1mm以下

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製造国:中国
RoHS対応
校正可能すべて対象

 
62006:15cm 裏面角目
62006

特長

  • 角目を使用して、角材の取り寸法がわかる

仕様

  • 台の長さ×巾×厚さ:94×18×8mm
  • 竿の長さ×巾×厚さ:177×18×1.5mm
  • 製品質量:114g
62009:15cm 表裏同目
62009

 

特長

  • 表裏共にメートル目盛付き

仕様

  • 台の長さ×巾×厚さ:94×18×8mm
  • 竿の長さ×巾×厚さ:177×18×1.5mm
  • 製品質量:114g
62014:13cm 裏面角目
62014

 

特長

  • 角目を使用して、角材の取り寸法がわかる

仕様

  • 台の長さ×巾×厚さ:94×18×8mm
  • 竿の長さ×巾×厚さ:161×18×1.5mm
  • 製品質量:110g
共通仕様
角度精度90°:100mmにつき0.1mm以下
長さの許容差±0.3mm
材質 ステンレス

使用方法・使用事例

使用事例

角度の検査

角度の検査

材料を直角にケガく

材料を直角にケガく

完全スコヤ 15cm 表裏同目

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 竿長(mm)

  • 種別

  • 竿の長さ×巾×厚さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

種別

竿の長さ×巾×厚さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
177
15cm 裏面角目
177×18×1.5
421-9520
114
1個
177
15cm 裏表同目
177×18×1.5
-
114
1個
161
13cm 裏面角目
161×18×1.5
-
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,613
( 2,874 )
1日目
2,610
( 2,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・13cm、15cm裏面角目は角目を使用して、角材の取り寸法がわかります。
【用途】
・加工材料や製品の直角の検査に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完全スコヤ ステンレス製のレビュー
4.7平均満足度:4.721件のレビュー
矩の確認等
5
満足度:5.0
精度は言わずもがな優秀です。 内側にも目盛りが振ってあるのは便利ですね。
1人が参考にしています。
ケガキ作業に
5
満足度:5.0
この手の製品はシンワ製を愛用しています。 安価で精度も良く使いやすいです。
1人が参考にしています。
工作全般
4
満足度:4.0
軽量で小型なので作業腰袋に入れて持ち運びがしやすい。内角の逃げ穴のないタイプも所望。
0人が参考にしています。
木工
4
満足度:4.0
自分の用途ではある程度の精度で十分。この製品はサイズ・精度・価格のバランスが良いと思う。
0人が参考にしています。
直角度の確認
5
満足度:5.0
部材を組み合わせた際の直角度を確認するのに使用しています。メモリが付いているので、採寸も同時にできるところが良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完全スコヤ ステンレス製
止型スコヤ(標準型・広巾 40mm 台付)
完全スコヤ
アルミ台付スコヤ 目盛なし
アルミ自由金 角度目盛(筋交付)
台付スクエアー(2級) EA719AJ-17A
メーカーシンワ測定シンワ測定トラスコ中山シンワ測定シンワ測定エスコ
通常価格2,610-3,714 -2,2202,401 -5,098 -11,090
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ台付スコヤ台付スコヤその他台付スコヤ自由スコヤ台付スコヤ
角度(°)9045/90909020~12090
台長(mm)94163101--165
目盛り
材質ステンレスステンレス-台:アルミ/竿:ステンレスアルミ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング