17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルノギス ミニ ホールド機能付 19974

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルノギス ミニ ホールド機能付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

19974

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定、比較測定、間接測定が可能なノギス。
【特長】
・一目でわかるデジタル表示
・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です
・比較測定、間接測定のできるゼロセット機能付です
・表示が見えない時に便利なホールド機能付です
・ユニット部は防滴構造

指定中の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
100
最小読取値(mm)
0.01
ソーラーパネル
なし
デプスバー
あり
測定データ出力端子
なし
器差(mm)
±0.03
トラスココード
311-1474
重量(g)
92
電源
酸化銀電池 SR44 1個(モニター用電池付)
校正
対応品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト