17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメーター 0~25mm・25~50mm

通常単価(税別)
4,2386,236
税込単価
4,6626,860
通常出荷日:1日目

精密な寸法測定に使用するマイクロメーター。【特長】・剥がれにくい塗装とメッキで、サビに強い仕上げです。...

詳細を確認
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 校正
    対応
  • 器差
    ±0.01mm(測定範囲に対し)
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 材質
    アンビル:カーバイド合金/スピンドルA:カーバイド合金/スピンドルB:ベアリング鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78935

 

78936

 

78935

 

78936

 

マイクロメーター 0~25mm /マイクロメーター 25~50mm

マイクロメーター 0~25mm・25~50mm:関連画像

マイクロメーター 0~25mm

マイクロメーター 0~25mm・25~50mm:関連画像

マイクロメーター 25~50mm

製品仕様

マイクロメーター 0~25mm・25~50mm:関連画像

各部の名称

厚さ測定に使用

マイクロメーター 0~25mm・25~50mm:関連画像

厚さ測定

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(詳細)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲(詳細)

本体サイズ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
16~25
0.01~25
56×134×19
205
1個
26~50
25~50
63×158×20
265
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,238
( 4,662 )
1日目
6,236
( 6,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密な寸法測定に使用するマイクロメーター。
【特長】
・剥がれにくい塗装とメッキで、サビに強い仕上げです。
・目盛はシャープで読み取りが楽。
・作動範囲全域にわたってスムーズに可動。
・目盛基点の調節も素早く確実にできます。
【用途】
・精密な寸法測定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメーター 0~25mm・25~50mmのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
測定
1
満足度:1.0
駄目ですね。さすが中国製。到着時に油脂系の汚れがあり、軍手で扱ったと思われるローレット部に糸がたくさんついていました。さ...もっと読む
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメーター 0~25mm・25~50mm
デジタルマイクロメーター 79523
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
メーカーシンワ測定シンワ測定ミツトヨエスコエスコエスコ
通常価格4,238-8,8306,853 -30,36028,46031,050
通常出荷日1日目1日目4日目6日目2日目2日目
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッド標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログデジタルダイヤルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無
校正対応-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング