ツール用品技術窓口
【特長】・樹脂製なので軽く、被測定物にキズをつけません・デジタルユニット部をスライドすると、ON/OF...
詳細を確認

カーボンファイバー製
特長
用途

測定範囲:0.1~25mm
電池の交換方法
警告
| 材質 | 本体:力ーボンコンポジットプラスチック デジタルユニット部:ABS樹脂 |
|---|---|
| 器差 | ±0.2mm |
| 最小読取値 | 0.1mm |
| 繰り返し精度 | 0.1mm |
| 使用温度 | 0~40℃ |
| 保管温度 | -10~60℃ |
| 保管湿度 | 80%以下 |
| 電源 | 酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
1.ご使用の前に
2.使い方

使い方

| 症状 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| ●表示が点滅する。 ●表示が安定しない。 | 電池の容量不足です。 | 電池:(SR44)を交換してください。 |
| ●デップスパーを動かしても表示が変わらない。 ●ボタン操作ができない。 ●異常な表示がでる。 | 回路のトラブルです。 | 電池を取り外し、約30秒後に入れ直してください。 |
| 本体の温度が使用範囲外です。 | 本体を0~40℃に馴l染ませてください。 | |
| 数字が表示されない。 | 電池の接触不良です。 | 電池を入れ直してください。 |
| 電池の容量不足です。 | 電池(SR44)を交換してください。 |
【特長】
・樹脂製なので軽く、被測定物にキズをつけません
・デジタルユニット部をスライドすると、ON/OFFスイッチを押さなくても起動します
・オートパワーオフ機能付です
【用途】
・深さ測定に


シンワ測定
タイヤ溝測定ゲージ

新潟精機(SK)
ギャップキャリパ(4点支持ベース)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
0通常価格(税別):22,532円

新潟精機(SK)
デジタルミニデプス DMD-25G
5通常価格(税別):1,880円

シンワ測定
デジタルデップスゲージ ホールド機能付
5通常価格(税別):7,985円~

中村製作所
カノン カールマール型デプスゲージ
0通常価格(税別):11,879円~

テクロック
テクロック ダイヤルデプスゲージ 小形丸ベース
0通常価格(税別):12,023円

テクロック
テクロック ダイヤルデプスゲージ 丸ベース円座タイプ
0通常価格(税別):11,832円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~