ツール用品技術窓口
目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示ノギス。【特長】・液晶表示部が見えない場所の測定に便利なホ...
詳細を確認
19975 (防滴構造)

19976 (防滴構造)

19977 (防滴構造)

19986 (測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付)

19987 (測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付)

19988 (測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付)

一目でわかるデジタル表示
■各部の名称
型番:19975/19976/19977

※ボタン電池はSR44を使用してください。LRは電圧が違うため使用できません。
型番:19986/19987/19988

■仕様
| 150mm | 200mm | 300mm | 450mm | 600mm | 1000mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体サイズ | a | 235 mm | a | 294 mm | a | 400 mm | a | 626 mm | a | 776 mm | a | 1,233 mm |
| b | 77 mm | b | 90 mm | b | 102 mm | b | 169 mm | b | 169 mm | b | 216 mm | |
| c | 15 mm | c | 19 mm | c | 19 mm | c | 38 mm | c | 38 mm | c | 50.8 mm | |
| d | 40 mm | d | 50 mm | d | 60 mm | d | 100 mm | d | 100 mm | d | 125 mm | |
| e | 62 mm | e | 62 mm | e | 62 mm | e | 100 mm | e | 100 mm | e | 130 mm | |
| f | 16 mm | f | 16 mm | f | 17 mm | f | 24 mm | f | 24 mm | f | 31 mm | |
| 製品質量 | 155g | 179g | 280g | 980g | 1,100g | 2,400g | ||||||
| 材質 | 本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 | |||||||||||
| デップスバー | 有 | 無 | ||||||||||
| 測定範囲 | 0.01~150mm | 0.01~200mm | 0.01~300mm | 0.01~450mm | 0.01~600mm | 0.01~1,000mm | ||||||
| 器差 | ±0.03mm | ±0.04mm | ±0.05mm | ±0.01mm | ||||||||
| 最小読取値 | 0.01mm | |||||||||||
| 繰り返し精度 | 0.01mm | |||||||||||
| 最大応答速度 | 1.5m/s | 1m/s | ||||||||||
| 使用温度 | 0~40℃ | |||||||||||
| 保管温度 | -10~60℃ | |||||||||||
| 保管湿度 | 80%以下 | |||||||||||
| 電源 | 酸化銀電池 SR44 1個 | リチウム電池 CR2032 1個 | ||||||||||
| (附属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) | ||||||||||||

【共通】
(1)購入後初めて使用する時
本体に防錆油が塗られています。潤滑油を少し染み込ませた柔らかい布などで拭き取ってください。
(2)ご使用の前に
必ず本尺の汚れ・ホコリ・水分を拭き取ってください。
使用後もキレイにしてから保管してください。
(3)ボタン電池の確認
ボタン電池は出荷時、本体にセットされています
(モニター用ですので寿命が短い場合があります。)
【使い方:19975/19976/19977】
1. ON/OFFスイッチを押し電源を入れます。■電池の交換方法

※100mm以外はネジが2つ並んでいるので左側(奥まった方)のネジを外してください。
【使い方:19986/19987/19988】

●ホールド機能

●プリセット機能
測定原点の数値を加算・減算することができます。
1. ON/OFFスイッチを押し電源を入れます。
2. ジョウをぴったり閉じた状態でZEROセットスイッチを押します。
3. ZEROセットスイッチを長押しし、液晶表示部にプリセット表示「SET」を点滅させます。
4. pre+スイッチ、pre-スイッチで測定原点に任意の数値を加算・減算します。
5. ZEROセットボタンを押して確定します。プリセット表示「SET」は消えます。
※プリセット値は電源をOFFにしても記憶され、維持されます。
設定数値を変更する場合や測定原点の値を0.00に戻す場合は、1~5の操作にて、再度設定し直してください。


ABSスイッチについて(ZEROセットスイッチとの違い)
●ABSスイッチ

※比較測定表示「INC」が表示されている状態では、HOLDスイッチ、ZEROセットスイッチによる操作は無効となります。
※比較測定表示「INC」が表示された状態で電源をOFFにすると0.00は電源をOFFにする前の位置で記憶されていますので、再度電源を入れる前に表示値を確認後ご使用ください。
■電池の交換方法

【型番:19975/19976/19977】
■使用上の注意



■警告
■注意
【型番:19986/19987/19988】
■警告
■注意
目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示ノギス。
【特長】
・液晶表示部が見えない場所の測定に便利なホールド付。
・最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。
・比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付。
・大きな物も測定可能(19986、19987、19988)。
・ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付(19986、19987、19988)。
【用途】
・外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、比較測定、間接測定に最適。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

シンワ測定
普及ノギス

シンワ測定
デジタルノギス ソーラーパネル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):9,837円~

シンワ測定
高級ミニノギス
4.3通常価格(税別):3,985円~

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):5,418円~

SK-11
ノギス(バーニヤ目盛)
3.6通常価格(税別):2,146円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~