ツール用品技術窓口

読み取りやすい液晶を採用。
| 品番 | 品名 | 本体サイズ (mm) |
製品質量 (g) |
|---|---|---|---|
| 73746 | A 0.01mm/10mm ハンドル付 |
125×100×26 | 216 |
| 測定範囲 | 0~10mm |
|---|---|
| 最小読取値 | 0.01mm |
| 指示誤差 | ±0.02mm |
| 最大差込み深さ | 30mm |
| 測定力 | 1.1N以下 |
| 測定子とアンビルの平行度 | ±8μm |
| 測定子とアンビルの径 | φ10mm |
| 電源 | 酸化銀電池 SR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) |
| オートパワーオフ | 約5分 |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 レバー:鉄 ハンドル:鋳鉄 スピンドル:測定子、アンビル、ステンレス_x000D_ |
仕様
【特長】デジタル表示で素早く読み取れます
・文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました
・ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます
・ハンドルは、手の大きな人でもつかみやすい、ゆったりサイズです
・専用ケース付です
・衝撃を緩和するクッション入で簡単に、精密に、厚み・外径を測定する計測機器
【用途】
・布、皮など、薄物の厚さ測定に

シンワ測定
標準型ダイヤルゲージ 73750

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テクロック
デジタル定圧シックネスゲージ SSPGシリーズ
0通常価格(税別):159,153円

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形
4.6通常価格(税別):10,530円~

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

ミツトヨ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形/標準・小面径(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):10,530円~

尾崎製作所
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
4.8通常価格(税別):10,469円~

ミツトヨ
ABSデジマチックインジケータ ID-U1025 575-121
0通常価格(税別):15,714円

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-SX2
0通常価格(税別):13,527円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):19,926円~