ツール用品技術窓口
【特長】・マグネットスタンドへの取り付けに便利な耳金付です【用途】・平面度測定・平行度測定・偏芯測定・...
詳細を確認


耳金付き
特長
仕様

付属品:平裏フタ

横からみた様子
(耳金付)
| 目量 | 0.01mm |
|---|---|
| 測定範囲 | 0~10mm |
| 外枠径 | φ55mm |
| 目盛仕様 | ±0-50-100 |
| 全測定範囲指示誤差 | ±18μm |
| 戻り誤差 | 5μm |
| 隣接誤差(1/10回転指示誤差) | 8μm |
| 測定力 | 1.5N以下 |
仕様


シンワ測定
デジタルシックネスキャリパー 73746

新潟精機(SK)
デュロメータ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
0通常価格(税別):5,095円~

ミツトヨ
543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CNX
0通常価格(税別):19,926円~

テクロック
0.01mm 目盛ダイヤルゲージ
5通常価格(税別):3,088円~

新潟精機(SK)
デュロメータ
5通常価格(税別):23,468円~

新潟精機(SK)
デジタルインジケータ 校正証明書なし
3.8通常価格(税別):11,000円

ミスミ
0.001mmダイヤルゲージ
2.5通常価格(税別):4,673円

ミツトヨ
1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径Φ31mm・Φ36mm・Φ40mmタイプ
5通常価格(税別):6,958円~

尾崎製作所
標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)
4.5通常価格(税別):4,428円~

尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
4通常価格(税別):4,937円~