ツール用品技術窓口

19899/普及ノギス 150mm

19912/普及ノギス 200mm

19913/普及ノギス 300mm
各部の名称

デップスバー付き
| - | 150mm | 200mm | 300mm |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 0.05~150mm | 0.05~200mm | 0.05~300mm |
| 最小読取値 | 0.05mm | ||
| 本体サイズ | 235×77×7.1mm | 296×90×7.1mm | 410×100×8.9mm |
| 製品質量 | 150g | 180g | 326g |
| 材質 | ステンレス | ||
| 器差 | ±0.07mm | ±0.07mm | ±0.08mm |

ノギスの持ち方

本尺のジョウ測定面を被測定物に当て、スライダーの指かけに親指をかけ、バーニヤのジョウの測定面で被測定物をはさむ。
目盛の読み方

測定値5.5mm

測定値:16.40mm

測定値:12.95mm
測定時の目の位置

目の位置
【使用上の注意】

外径測定
外径の測定は、外側用ジョウの元の方を使います。先端の方を使うとA図のように曲がりが生じ、正確な測定ができません。また、必要以上の力をかけるとジョウの元の方で測定してもB図のような曲がりが生じます。ノギスと被測定物は直角に当てます。

内径測定
内径の測定は、被測定物の内側に内側用ジョウを入れ、バーニヤの指かけに親指をかけ、バーニヤを軽くひきながら測定面を被測定物の内側に密着させて測定します。内側用ジョウはできるだけ深く入れますが、C図のように内側用ジョウのクチバシのニゲの部分より深くならないようにします。逆に内側用ジョウの入れ方が浅すぎるとD図のようにノギス全体が傾斜しやすくなり、正しい測定ができません。

深さ測定
デップスバーによる深さや長さの測定は、デップスの基準面を被測定物の深さ(長さ)の基準面に密着させ、デップスバーの先端が底面に当たるまでスライダーをずらします。必要以上に測定力を加えますと本尺が浮いたり、E図のようにデップスバーが曲がって正確な測定ができません。
【注意】


シンワ測定
デジタルノギスカーボンファイバー製大文字
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):5,176円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,126円~

中村製作所
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
5通常価格(税別):45,540円~

E-Value
デジタルノギス カーボンF EDV-150
4.3通常価格(税別):2,950円

新潟精機(SK)
左勝手デジタルノギス
4通常価格(税別):17,604円~