17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー

通常単価(税別)
6,750
税込単価
7,425
通常出荷日:3日目

【特長】・焼はずしてすぐの熱した工具の置き台、冷却用。・工具の冷却に使用します。・冷却効果に優れたアル...

詳細を確認
  • ツーリング用品種類
    整理用品
  • 単品/パック/セット
    単品
  • 商品名
    刃物トレー
  • 寸法 (mm)
    170×170
  • 備考
    冷却効果に優れたアルミ製

型番:

SDH-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDH-01の仕様・寸法情報

ツーリング用品種類
整理用品
単品/パック/セット
単品
商品名
刃物トレー
寸法(mm)
170×170
備考
冷却効果に優れたアルミ製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDH-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,750
( 7,425 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼はずしてすぐの熱した工具の置き台、冷却用。
・工具の冷却に使用します。
・冷却効果に優れたアルミ製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレーの型番SDH-01のページです。 型番SDH-01に関する仕様情報を記載しております。
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物トレー
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー ストッパープライヤー
パレット(コレットスタンド)
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー セット治具
焼ばめホルダ・焼ばめ装置用アクセサリー 刃物プライヤー
焼ばめ装置用アクセサリー クリーニングツール ブラシ
メーカーMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーションMSTコーポレーション
通常価格6,7504,2002,398 -3,197 -4,1175,400 -
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目3日目
ツーリング用品種類整理用品レンチ整理用品ツーリング用治具レンチクリーナ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品-
商品名刃物トレーストッパープライヤー-焼ばめホルダ用 セット冶具(アダプタ・ベース)-クリーニングツール
寸法(mm)170×170-150×200×38---
備考冷却効果に優れたアルミ製対応:HSB型両面使用可能---
よく一緒に購入される商品

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト